2020. 5. 5.

VX IT

세계에서 가장 빠른 IT 랙

Rittal은 서버와 네트워크 랙을 위한 혁신적 모듈형 시스템인 VX IT 랙 시스템을 새롭게 공개한다. 이제 개별 네트워크 랙에서 전체 데이터 센터에 이르기까지 새로운 IT 인프라를 전례 없는 속도로 조립할 수 있다. VX IT는 모든 구성 요소에 대해 완벽하게 인증된 빠르고 쉬운 온라인 툴을 통해 구성에 대한 자유도를 최대한으로 제공한다. 이는 매우 독특하다고 말할 수 있다.


VX IT: Modular, universal variants for all common application scenarios.

Rittal의 VX IT와 함께 차세대 IT 랙이 출시된다. 범용 모듈식 시스템으로 설계된 VX IT는 모든 공통 애플리케이션 시나리오에 이상적이다. 이 솔루션은 네트워크 및 서버 인클로저로 다양하게 사용할 수 있다. 15~52 높이 단위(U) 중 선택 가능하다. 이를 통해 사용자는 엣지 설치, 열반 냉각 기능이 있는 회사 데이터 센터, 모듈식 IT 컨테이너, 에너지 효율적인 코로케이션 데이터 센터 및 최대 규모의 하이퍼스케일 데이터 센터를 구현할 수 있다.


“전 세계의 수많은 IT 프로젝트에서 얻은 풍부한 경험을 바탕으로 새로운 IT 랙을 개발했습니다. VX IT는 속도, 유연성 및 모듈성을 나타냅니다. 뿐만 아니라 고객이 미래의 모든 IT 시나리오에 대해 이상적으로 준비되어 있다는 확신을 가질 수 있습니다.”라고 IT 및 산업 및 비즈니스 유닛 및 마케팅 총괄 전무이사인 우베 샤르프(Uwe Scharf)는 설명했다.


When one part is guaranteed to fit another – the VX IT configurator with plausibility check.

더 빠른 선택과 주문


디지털화로 더 쉽고 빠르며 더 안전함: 온라인 컨피규레이터는 구성 요소 선택을 통해 사용자를 단계별로 안내하고 타당성 검사도 수행한다. www.rittal.de/vx-it


VX IT를 통해 Rittal은 고객의 이익을 위해 디지털화 잠재력을 극대화한다. 선택, 구성, 주문에서 배송에 이르기까지 전체 프로세스가 디지털 방식으로 지원되고 투명하다. 구성하는 동안 액세서리를 포함한 3D 모델이 하나씩 구축된다. 완성된 3D 모델은 사용자가 재사용할 수 있다. 개별적으로 제작된 IT 인클로저 버전은 최첨단 생산 시설에서 최고 품질로 제조되고 최적화된 물류 시스템을 통해 적시에 신속하게 배송된다.


고객을 위한 유일무이한 이점: 컨피규레이터를 통해 생성된 모든 VX IT 버전의 모든 구성 요소는 이미 UL 2416, IEC 60950 및 IEC 62368과 같은 국제 표준을 준수하고 있다. 따라서 고객은 구성된 시스템에 대한 추가 인증을 받을 필요가 없다. 이는 새로운 IT 인프라를 구축할 때 최대한의 자유와 보안을 의미한다. 이 솔루션을 통해 IT 관리자는 계획 및 조달에 드는 귀중한 시간을 절약함과 동시에 모든 구성 요소가 완벽하게 조화를 이룬다는 안전성도 보장받을 수 있다.


최대의 호환성과 미래 지향성


기존 고객을 위한 주요 정보: VX IT는 기존 Rittal RiMatrix 시스템 및 Rittal 구성 요소로 구현된 기타 IT 인프라와의 호환성을 제공한다. 이는 기존 데이터 센터의 개별 구성 요소 교체와 데이터 센터의 선택적 확장이 가능하다는 것을 의미한다. 예를 들어 기업은 새로운 VX IT로 기존 RiMatrix 설치를 확장하고 VX IT 관련 구성 요소를 냉각, UPS 또는 모니터링에 사용할 수도 있다. 이는 기존 Rittal 데이터 센터에 대한 투자 보안을 보장한다.


Maximum stability with the 482.6 mm (19”) vertical section.

공구가 필요 없는 빠른 조립


데이터 센터에서 일하는 사람이라면 누구나 사용하기 쉽고 지능적으로 설계된 솔루션의 가치를 이해한다. Rittal은 VX IT를 개발할 때 이 원칙을 일관되게 따랐다. IT 랙은 대부분 시간 절약형 스냅인 기술을 통해 공구 없이 조립된다. 레이블이 지정된 높이 단위와 깊이 피치 패턴을 통해 19인치 레벨 간격을 쉽게 준수할 수 있다. 측면 패널이나 지붕 플레이트와 같은 모든 평평한 부품은 스냅 패스너와 위치 보조 장치를 사용하여 빠르고 쉽게 부착된다. 옵션 액세서리로 사용할 수 있는 새로운 수직 분할 측면 패널은 사용자에게 향상된 접근성을 제공하여 설치 및 서비스 작업을 가속화할 수 있다. 수직으로 분할된 측면 패널에는 간단한 경첩이 장착되어 있어 도어처럼 열 수 있으며 제거도 용이하다. 서버 등에 쉽게 접근할 수 있도록 수평으로 분할된 측면 패널도 사용할 수 있다.


최대 1,800kg의 안정적인 하중 지지


VX IT의 또 다른 핵심 기능은 높은 안정성이다. 개선된 프레임 구조 덕분에 IT 인클로저는 이전 모델보다 19인치 수직 프로파일에서 더욱 향상된 안정감을 선사한다. 부하 용량은 Rittal의 내부 테스트와 UL(Underwriters Laboratories)의 외부 인증을 통해 검증되었다. 두 가지 버전이 제공된다. “VX IT standard” 인클로저는 Rittal 테스트에 따라 1,500kg 또는 UL 인증에 따라 1,200kg을 지원한다. “VX IT dynamic” 버전은 Rittal 테스트에 따라 1,800kg 또는 UL 인증에 따라 1,500kg의 하중을 허용한다.


랙에 필요한 모든 것


개별 확장을 위해 VX IT에 다양한 액세서리를 사용할 수 있다. 여기에는 도어와 측면 패널, 베이스, 루프에 대한 옵션뿐만 아니라 상태 표시를 위한 새로운 LED 스트립과 같은 혁신도 포함된다. 추가 액세서리로는 케이블 관리를 위한 풀 아웃 및 보조 도구와 IT 랙의 모니터링, 전원 공급 및 자산 관리를 위한 솔루션이 있다. PDU, UPS 시스템, IT 냉각 시스템 및 모니터링 솔루션과 같은 구성 요소는 조기 화재 감지 및 소화를 위한 모듈과 마찬가지로 내부 설치를 위해 사용할 수 있다.


VX IT

세계에서 가장 빠른 IT 랙

신형 VX IT는 플로어 디스트리뷰터의 네트워크 랙, 엣지, 코로케이션 또는 하이퍼스케일 데이터 센터이든 상관없이 최신 IT 인프라에서 모든 요구 사항에 맞는 이상적인 플랫폼이다.

엣지 컴퓨팅

엣지 컴퓨팅을 통한 디지털 혁신 준비

엣지 컴퓨팅은 실시간 애플리케이션과 인더스트리 4.0을 위한 전제 조건을 형성합니다. 많은 부문과 기업은 이미 Rittal의 이 강력한 기술의 혜택을 받고 있습니다.