에너지

지속 가능한 에너지 공급을 위한 신뢰할 수 있는 솔루션

에너지 전환이 점점 더 탄력을 받으면서 에너지 부문에 대한 비용 압박이 심화되고 있습니다. 동시에 지능형 그리드 확장을 통해 공급의 안정성을 지속적으로 보장해야 합니다. 이에 따라 개별 요구 사항에 유연하게 적용할 수 있는 표준화된 솔루션에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 미래의 에너지 시스템은 디지털 방식이며 안정적이고 지속 가능한 구성 요소를 기반으로 합니다.

귀사의 에너지 전환을 위한 완벽한 도구

Rittal은 견고한 인클로저와 조화로운 기후 개념 덕분에 모든 환경 조건을 견딜 수 있는 풍력 터빈 및 태양광 시스템과 같은 맞춤형 포트폴리오를 통해 에너지 산업을 지원합니다.

  • 다중 전압 기능으로 인해 최대 75% 더 낮은 에너지 소비와 최대 유연성을 제공하는 Rittal 공조 솔루션 사용
  • 인클로저 모니터링을 위한 스마트 센서와 같은 네트워킹 기계 및 장비를 위한 표준 호환 IIoT 솔루션 개발
  • 미래에 적합한 시스템 가용성 및 서비스 효율성을 높이는 스마트 서비스 개념

 

공정 산업을 위한 실외 인클로저 솔루션

가장 가혹한 조건에서 문제 없는 작동을 위한 보호

견고한 아웃도어 인클로저와 스마트한 공조장치

인클로저 및 기후 제어 구성 요소로 구성된 지능형 모듈식 시스템은 개별 실외 솔루션을 구성할 수 있는 다양한 선택지를 제공합니다.

TESVOLT

산 중턱의 따뜻한 물

코부르크의 알프스 클럽 오두막의 전기 에너지는 PV 시스템과 식물성 기름으로 작동하는 열병합 발전소를 통해 CO₂ 중립적으로 생성되고 저장됩니다. 오두막 방문자는 온수 샤워 시설, 건조실, 심지어 인터넷을 이용할 수 있습니다. Rittal의 표준화된 구성 요소가 여기에 중요한 기여를 합니다.