의료 서비스

디지털 건강 관리를 위한 준비가 되어 있습니다

디지털화는 의료 시스템을 완전히 변화시키고 있습니다. E-Health는 의료 서비스에서 더 중요한 역할을 하도록 설정됩니다. 화상 상담, 진단 및 환자 치료에 웨어러블 데이터 사용과 같은 서비스가 포함됩니다. 또한 진료소, 병원 및 실험실에서 디지털 솔루션을 사용하고 있습니다. Rittal은 이러한 혁신에서 의료 부문을 지원하고 있습니다. 데이터 분석, 기밀 데이터의 안전한 저장, 모든 규모의 기업 및 인프라 네트워킹, 페일 세이프 시스템의 계획 및 제공과 같은 분야에서 Rittal의 광범위한 경험을 활용할 수 있습니다.

점점 더 디지털화되는 의료 시스템을 위한 강력한 IT 파트너

환자들은 의료 분야에서 디지털화의 새로운 가능성에 대해 열광하고 있습니다. 일반 집단 진료에서 새로운 화상 상담 서비스를 도입한 이후로 이러한 상담 건수가 꾸준히 증가하고 있습니다. 집밖으로 나가기가 힘든 환자나 바쁜 업무 시간 중 시간을 내서 병원을 찾는 사람들이 주로 이용합니다. 화상 상담은 디지털 서비스가 의료 부문을 어떻게 혁신하고 있는지 보여주는 한 가지 예일 뿐입니다. 네트워크로 연결된 혈당 측정 장치 또는 ECG 기능이 있는 웨어러블 기기를 통해 의사는 일상 생활을 하는 동안 환자의 바이탈 측정값을 확인할 수 있습니다. 다양한 네트워크 진단 장치가 진료소 및 병원에 더 많은 가능성을 제공하고 있습니다. 건강 관리 기술 혁신의 물결은 실리콘 밸리에서도 시작되고 있습니다. 이 혁신을 통해 질병을 조기에 발견하거나 표적화된 방식으로 더 성공적인 치료가 가능하게 될 것입니다. 빅 데이터 또는 인공 지능과 같은 기술 및 솔루션은 이러한 혁신에서 점점 더 많은 역할을 하고 있습니다.

의료 서비스 분야에서 이미 크게 증가한 IT 솔루션의 중요성

이러한 추세는 앞으로도 계속될 것입니다. 이미징 검사 방법은 매우 빠르게 관리, 처리, 평가 및 저장해야 하는 대용량의 데이터를 생성합니다. 의료 서비스 제공자는 수술실 및 환자 모니터링에서 장치, 센서 및 애플리케이션의 기능과 정확성에 의존할 수 있어야 합니다. 따라서 병원 또는 의료 서비스 제공업체는 대용량 데이터 분석을 위해 엣지 컴퓨팅 솔루션이 필요합니다. 민감한 디지털 환자 파일 및 관련 진단 데이터는 한편으로는 안전하고 안정적으로 저장되어야 하지만 필요한 경우 관련 정보를 쉽게 공유하여 의료 전문가 간의 긴밀한 협업이 가능해야 합니다.

의사와 환자 모두에게 도움이 되는 Rittal의 맞춤형 IT 솔루션

의료 부문은 요구 사항을 이해하면서 동시에 최대 정보 및 데이터 보안, 최대 가용성 및 안정적인 연속성을 보장하는 IT 분야의 강력하고 유능한 파트너를 필요로 합니다. Rittal은 진료소, 병원, 약국 및 의료 서비스 제공자가 최첨단 기술을 사용하여 환자를 더 빨리 치료하고 사람들의 건강과 삶의 질을 향상하도록 돕습니다. 당사는 방대한 양의 데이터 분석을 위해 엣지 컴퓨팅 분야의 심도 있는 노하우와 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 여러 진료소 또는 위치를 사설 클라우드를 사용하여 네트워크로 연결할 수 있습니다. 파트너인 German Edge Cloud와 함께 필요한 경우 보안 사설 클라우드를 구현하거나 "PaaS(Platform as a Service)" 분야의 솔루션을 제공합니다. 당사의 서비스에는 IT 프로젝트를 계획하고 및 관리하는 것도 포함됩니다. 당사는 모듈식의 확장 가능하고 사용자 정의 가능한 솔루션을 사용합니다. 관련 인증을 통해 최고 수준의 IT 및 데이터 보안을 보장합니다. 당사는 설계 및 및 계획 단계뿐만 아니라 의료 서비스에서 IT 솔루션의 구현 및 후속 운영 중에도 명확하게 정의된 서비스 레벨 계약을 통해 운영 연속성과 기술 가용성을 보장합니다. 뿐만 아니라 당사의 서비스에는 무단 액세스에 대한 IT 인프라의 물리적 및 시스템 기반 보호도 포함됩니다.

중요 IT 인프라를 위한 보안 솔루션

중요 IT 인프라를 위한 보안 솔루션

IT가 완벽하게 작동하고 생산이 원활하게 진행됩니다. 여기에는 최적의 IT 보안이 실현되고 있는 것입니다.

IT 인프라

데이터 센터 솔루션

컨테이너의 모듈형 데이터 센터는 중소기업, 클라우드, 엣지 적용 영역 또는 사전 구성된 데이터 센터 컨테이너든 간에 완벽하고 확장 가능한 솔루션을 제공함. 리탈 모듈형 컨테이너 구성 키트를 통해 항상 용도에 맞는 적합한 솔루션을 찾으십시오.