공해에서는 매우 힘든 상황이 발생할 수 있습니다. 따라서 해양 산업에서 사용되는 기술 시스템은 습기, 큰 온도 변동 또는 강한 진동과 같은 환경적 영향에 대한 매우 효과적인 보호가 필요합니다. 이러한 어려운 조건에서도 화물선이나 여객선과 같은 선박의 민감한 해상 시스템은 항상 안정적으로 작동해야 합니다. 특수한 환경 요구 사항을 위한 완벽한 시스템 솔루션은 이러한 조건을 고려하고 해양 산업의 특정 요구 사항을 충족합니다.
항로를 유지하는 IT 시스템
풍력 12의 안정화 시스템이 수만 마력의 출력을 사용하여 선상에 적재된 4000개의 컨테이너를 가능한 한 움직이지 않게 유지하기 위해 최대 속도로 작동됩니다. 해양 산업의 운영 조건은 이러한 모습니다. 이제 IT 시스템이 이러한 종류의 안정화 시스템과 화물선 및 여객선에 탑재된 기타 많은 해상 시스템을 제어합니다. 또한 항법 장치, 해상 무선 시스템, 방향 탐지기 및 위성 전화, 교량의 주 배전반 및 비상 배전반, 모터 스타터 및 조명 시스템과 같은 특정 항해 시스템이 있습니다. 여객선에서는 안전 장비뿐만 아니라 편의 시설에 대한 기술 솔루션도 항해 중에 항상 안정적으로 작동해야 합니다. 이에 대한 운영 조건은 공조 시스템이 있는 육지의 데이터 센터보다 다소 까다롭습니다.
모든 구성 요소는 인클로저 및 IT 랙에 시스템 설치, 전원 공급 장치 및 보호 장치, 공조 시스템과 같은 특수한 환경 요구 사항을 충족해야 합니다.
육지에서도 해상 물류를 위한 강력한 솔루션이 필요
컨테이너 선박과 호화 여객선뿐만 아니라 예를 들어 화물항의 하역 시스템과 관련된 운송 및 화물 취급 시스템과 같은 설비는 최대의 신뢰성과 열악한 운영 조건을 위해 설계되어야 합니다. 항만 관리 데이터 센터나 여객 터미널의 체크인 시스템도 덜 까다로운 환경의 IT 솔루션보다 더 높은 부하를 처리할 수 있어야 합니다. 해상 부문과 호환되는 시스템 및 솔루션은 국제 운송이 직면하는 어려운 조건에서도 항상 요구되는 높은 수준의 운영 안정성을 보장합니다.
만반의 준비가 된 Rittal 솔루션
Rittal은 험난한 바다와 극한의 온도 및 습도 조건에서도 필요 기반 공조 솔루션을 포함하여 제어 시스템 및 스위치기어를 안전하게 수용할 수 있도록 다양한 크기, 디자인 및 표면 코팅의 인클로저 시스템을 제공합니다. 시스템이 이러한 특수 조건을 견딜 수 있다는 사실은 Det Norske Veritas(노르웨이 선급협회), Germanischer Lloyd(독일 선급협회), Lloyd's Register(로이드 선급현회) 및 American Bureau of Shipping(미국 선급협회)을 포함한 해양 부문에 필요한 국제 승인 및 인증에 의해 입증되었습니다. 당사의 제품과 솔루션은 무엇보다도 승객 관리, 엔터테인먼트 및 통신 분야에서부터 모터 스타터, 조명, 선박평형수 관리, 연료 시스템 또는 폐기물 시스템과 같은 선박 운영 시스템의 안전한 에너지 공급, 선박 안내 및 자동화 분야에서까지 사용됩니다. 여기에는 예를 들어 탐색 및 위치 찾기, 기계 제어실의 제어 데스크, 에너지 기록 및 평가 분야의 솔루션이 포함됩니다.
Rittal 인클로저 솔루션은 강판, 알루미늄 아연, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸로 만들어집니다. 초강력 표면 코팅은 민감한 전자 장치를 영구적으로 보호하여 항상 안전과 기능을 보장합니다.