시스템에 활력을 불어넣으세요

효율적인 스토리지 - 미래의 에너지 시스템을 위한 빌딩 블록

에너지 전환으로 가는 길목에서 기회 포착하기

에너지 저장

에너지 저장 솔루션

"친환경" 전기는 그리드에 영구적으로 고르게 공급되지 않습니다. 따라서 전력망의 균형을 유지하기 위한 에너지 전환의 성공을 위해서는 에너지 저장 시설이 필수적입니다.

따라서 에너지 저장 시설은 에너지 전환의 성공을 위해 반드시 필요하며, 잉여 용량을 활용하고 전력망의 균형을 유지할 수 있도록 합니다. 리튬 이온 배터리 시스템, 전력-가스 프로세스 또는 섹터 커플링과 같은 주제는 모든 미래형 솔루션에 매우 중요합니다. 국제에너지기구(IAE)는 저장 기술에 대한 투자가 기하급수적으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

리탈의 혁신적인 컨셉

리탈은 다양한 산업 분야에서 풍부한 경험을 쌓아온 파트너로서 시간이 지남에 따라 전력 생산과 전력 소비를 분리하는 데 적합한 솔루션을 제공할 수 있습니다. 리탈은 유연하고 확장 가능한 모듈형 시스템을 통해 에너지 저장 시스템을 보다 쉽게 설치할 수 있으며, 서로 완벽하게 매칭되는 다양한 구성품을 제공합니다: 인클로저, 배전 장치, 공조 솔루션, 패널 제작 및 개폐기 제조를 위한 자동화 솔루션은 물론 전 세계 서비스를 제공합니다.

혜택 한눈에 보기:

  • 인클로저 및 하우징의 모듈식 시스템과 시간을 절약하는 클립온 조립을 위한 버스바 시스템 덕분에 빠르고 안전하게 조립할 수 있습니다.
  • 19인치 배터리용 인클로저 시스템, 레일 및 기타 배터리 옵션을 위한 견고한 부품 선반 등 높은 수준의 유연성 제공
  • 19가지 배터리 유형을 위한 인클로저 시스템, 레일 및 기타 배터리 옵션을 위한 고강도 부품 선반 높은 수준의 유연성 전체 스토리지 인프라를 수용하는 완전히 사전 조립된 베이형 배터리 스토리지 컨테이너 덕분에 시간 절약 가능
  • >바람, 날씨 및 기타 외부 요인에 대한 높은 보호 특성으로 인해 장기간 안전하게 작동합니다.
  • 국제 표준 준수 및 전 세계 서비스를 통한 글로벌 애플리케이션 옵션
  • 새로운 개발 사항을 조기에 파악하고 구현하여 혁신적이고 경쟁력 있는 솔루션을 제공하는 미래 지향적인 파트너입니다.

에너지 저장을 위한 대표적인 솔루션

옥외용 버전

CS Toptec

100 mm 운반 베이스와 사방에 돌출형 빗물 차단 루프가 장착된 옥외용 인클로저. 측면 패널, 후면 패널, 도어 전체가 외부에서 한 겹 더 덧대져 있으며 일체형 TS 8 프레임을 내부 설치용으로 사용할 수 있음.

인클로저

인클로저 시스템

열반 인클로저 시스템 VX25와 TS 8 및 개별 시스템 인클로저 SE에는 완벽하고 정교한 프레임 섹션이 있음. 2개의 장착 레벨에서 내부 설치 가능, 이로써 인클로저에서 최고의 공간 활용성이 보장됨. 대형 인클로저 시스템 VX25는 또한 완전 대칭 프레임 섹션을 특징으로 하며 모든 용도에 맞는 단순한 일관된 열반 기술을 통해 복잡성이 상당히 감소함.

인클로저

옥외용 버전

옥외용 인클로저는 옥외에서 사용하기에 적합함. 리탈은 대량생산 제품으로 CS 벽면 장착 인클로저와 CS 신형 기본 인클로저를 기성품으로 제공. CS Toptec 인클로저는 옥외 사용을 위한 완벽한 프로젝트 솔루션임. 다기능 인클로저 프로젝트 솔루션은 전기통신 부문에서 사용하도록 특별히 고안되었음.

옥외용 공조

벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ 옥외용 1.5 ~ 5.0kW

1500W ~ 5000W 출력 등급의 에너지 효율이 높은 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ 옥외용. IP 56 / UL 타입 12/3R/4 높은 보호 등급과 -30°C ~ 60°C의 온도 범위 덕분에 까다로운 환경에 대해 최적의 보호 기능을 제공함. 냉각 장치는 세 가지 장착 종류(외부 장착, 부분 내부 장착, 완전 내부 장착)로 예컨대 Toptec 프로젝트 솔루션에 장착할 수 있음.

인클로저

IT 네트워크 인클로저 및 서버 인클로저

유연한 시스템 솔루션은 소규모에서 대규모 네트워크 애플리케이션에 이르기까지 개별 요구사항에 맞는 랙을 제공함.

Success Stories.