해마다 "And the Oscar goes to(오스카 수상자는)"라는 말이 나올 때마다 영화 기술 회사인 ARRI도 촬영에서 중요한 역할을 했다는 것이 거의 확실해집니다. 디지털 기술은 최근 몇 년 동안 영화 산업에 혁명을 일으켰습니다. 여기에서도 빅 데이터가 키워드입니다. 디지털 카메라 시스템은 후반 작업 시 정교하게 재작업되는 방대한 양의 데이터를 생성하기 때문입니다. 영화 제작자가 직면한 과제 중 하나는 이러한 데이터를 빠르고 안정적으로 처리하는 것입니다. 이를 보장하기 위해 영화 기술 회사인 ARRI는 Rittal과 함께 IT 인프라를 업그레이드하고 있습니다.
ARRI는 영화 및 TV 산업을 위한 카메라 및 조명 시스템을 개발하고 판매하며 장편 영화 및 드라마의 후반 작업은 물론 카메라, 조명 및 무대 대여에 대한 통합 서비스를 제공합니다. 다양한 미디어 서비스의 일환으로 ARRI는 후반 작업부터 영화 데이터 보관에 이르기까지 고객에게 완전한 데이터 관리 서비스를 제공합니다. ARRI는 고전적인 영화 작업 주문뿐만 아니라 의료 또는 자동차 산업 주문에서 높은 IT 용량과 최대의 안정성을 갖춘 데이터 센터가 필요합니다.
뮌헨에 새로운 데이터 센터를 구축하기 위해 ARRI는 Rittal의 시스템 솔루션을 사용합니다. TS IT 랙 및 LCP 시리즈(액체 냉각 패키지)의 IT 냉각 시스템과 같은 Rittal 구성 요소는 랙 인클로저를 통해 에너지 효율적인 열반 냉각을 구현하는 데 사용됩니다. Rittal 파트너인 ABB의 UPS 시스템도 전원 공급을 보장하기 위해 사용됩니다. 인프라는 Rittal CMC-III 모니터링 시스템을 사용하여 모니터링됩니다.
데이터 센터는 최고 수준의 물리적 보안을 제공합니다. 데이터 센터는 건물 내부에 설치되었으며 창문이 없습니다. 보안은 무엇보다도 액세스 제어 시스템, 세부 모니터링 및 카메라 감시를 통해 이루어집니다. IT 보안 및 고가용성에 대한 개념은 ARRI와 협력하여 Rittal이 설계하고 구현했습니다.
개요(Overview)
- 프로젝트
- Arri GmbH
- 위치
- 뮌헨, 독일
- 부문
- IT-infrastructure
- 과제(Challenge)
-
후반 작업을 위한 높은 IT 용량
-
최대의 안정성을 갖춘 데이터 센터
-
- 솔루션
- 랙 인클로저를 통한 에너지 효율적인 열 냉각을 위한 LCP
- 최대 가용성을 위한 ABB UPS 시스템
- Rittal CMC III를 통한 모니터링