건강에 좋은 바다 공기! 호흡기에는 좋은 이 공기가 전기 설비에는 전혀 적합하지 않습니다. 여기에는 최적의 보호 장비가 필요합니다. 일반적으로 이것은 환경 영향으로부터 전기 구성 요소를 안정적으로 보호하는 인클로저입니다. 너무 높거나 낮은 온도, 먼지 및 습기는 전기 기술 장치를 손상시킬 수 있으며 최악의 경우 전체 시스템을 정지시킬 수 있습니다. 따라서 인클로저 솔루션에 대한 요구 사항은 설치 장소에 따라 크게 달라지며 특히 실외에 설치할 때 높아집니다. 항만은 공기 중의 염수 또는 염분 에어로졸이 매우 자극적인 수준이기 때문에 인클로저가 특히 가혹한 조건에 노출되는 환경입니다.
컨테이너 터미널을 위한 옥외용 인클로저
CSP 제브뤼주 터미널은 유럽 북서부의 가장 중요한 항로에 바로 위치해 있습니다. 세계에서 가장 큰 컨테이너선이 이곳에 정박합니다. 이 최첨단 터미널에는 7대의 Super Post Panamax ZPMC 갠트리 크레인이 있어 선박에 컨테이너를 싣거나 내릴 수 있습니다.
항만 운영자는 터미널의 전기 기술 시스템을 위한 새로운 인클로저 솔루션을 찾고 있었습니다. CSP 제브뤼주 터미널의 제어 엔지니어로서 시스템 기획을 책임지고 있는 스티븐 로윅(Steven Lowyck)은 "환경적 영향으로부터 보호하는 것 외에도 인클로저의 구성 요소를 냉각하는 것이 우리의 주요 과제였습니다."라고 말합니다. 광범위한 협의 끝에 CSP는 실외용으로 특별히 설계된 Rittal의 CS 인클로저를 선택했습니다. "우리는 이중 벽 인클로저를 선택함으로써 자연 대류, 즉 벽 사이에서 따뜻한 공기가 상승하는 것이 우리 응용 분야에서 충분한 냉각을 보장할 수 있음을 발견했습니다."라고 로윅은 말합니다. 그는 장점 중 하나를 언급하면서 "이것이 우리의 에너지 균형을 향상시켰다는 것은 너무나 분명합니다."라고 덧붙였습니다.
CSP 터미널의 실외 설치용 인클로저는 다양한 속성을 충족해야 합니다. 여기에는 예를 들어 높은 내식성, IP 55 이상의 IP 보호 등급, 최대 RC 4의 침입 방지 및 광범위한 적용 온도 범위가 포함됩니다. Rittal CS 인클로저는 이러한 요구 사항을 최적으로 충족합니다. 이중 벽 구조는 자연 대류를 촉진할 뿐만 아니라 직사광선의 영향을 줄입니다. 또한 이 인클로저는 인클로저의 가장자리 전체에 걸쳐 돌출된 다기능 루프 개념이 특징입니다. 통합 운송 옵션과 간단한 내부 설치를 가능하게 하는 많은 조립 이점은 시스템의 또 다른 장점입니다.
견고함과 내구성
로윅은 "Rittal에 따르면 CS 인클로저의 수명은 20년 이상입니다."라며 "우리는 이것을 실제로 보고 싶었습니다."라고 말합니다. 이에 따라 CSP 직원은 Rittal 어카운트 매니저와 함께 참조할 수 있는 여러 장소를 방문하여 인클로저가 13년 이상이 지난 후에도 여전히 최적의 상태임을 확인할 수 있었습니다. "이것이 우리가 Rittal을 선택한 이유 중 하나입니다. 또한 쉽고 안전하게 잠글 수 있는 케이블 인입 플레이트가 있어 이 인클로저는 확실히 기밀합니다. 내부에는 거미줄조차 없습니다."라고 로윗은 덧붙입니다.