EVVA Sicherheitstechnologie GmbH는 기계 및 전자 액세스 솔루션의 선두 제조업체 중 하나입니다. 200개 이상의 국내 및 국제 특허는 현재 유럽 전역에서 약 750명의 직원을 보유하고 있는 이 가족 회사의 혁신적인 강점을 증명합니다. 이들 중 약 460명은 비엔나 본사에서 근무하고 있습니다. 기업의 사회적 책임 전략의 일환으로 회사는 지속 가능성에 초점을 맞추기로 결정했습니다. Rittal의 새로운 온도 제어장치 시리즈 Blue e+와 같은 혁신적인 구성 요소는 EVVA가 에너지를 절약하는 데 도움이 됩니다.
Rittal과의 협력은 매우 훌륭합니다. 담당자가 즉시 현장으로 달려옵니다. 그리고 문제가 발생하면 즉시 해결될 수 있도록 최선을 다합니다. Rittal 직원들은 서비스에 있어서도 탁월합니다.
에너지 소비가 심한 냉각 중지
최고의 생태학적 의도는 시장에 적합한 기술이 있을 때만 실현될 수 있습니다. 그중 하나는 Rittal에서 제공하는 Blue e+라는 냉각 장치입니다. Rittal은 여기에 혁신적인 인버터 제어와 결합된 특허받은 하이브리드 기술을 사용합니다. Blue e+ 장치 시리즈의 이 하이브리드 기술은 압축기 냉각 장치와 히트 파이프의 상호 작용을 기반으로 작동합니다. 압축기는 수동 냉각이 더 이상 충분하지 않을 때만 사용됩니다. 업계 최초의 테스트 결과는 75%의 에너지 절감을 약속합니다.
냉각 장치를 위한 현장 방문
냉각 장치의 효율적인 작동만큼 서비스 및 유지 보수는 중요하며 에너지 절약에 기여할 수 있습니다. 이를 위해 26개의 EVVA 냉각 장치가 Rittal의 유지 보수 계약에 포함되었습니다. 수리 및 유리 보수를 위한 Rittal의 자체 서비스 버스가 오스트리아 전역에서 운행됩니다. 이 이동식 냉각 작업장에는 수많은 도구와 예비 부품, 질소 및 냉매가 있습니다. 이를 통해 서비스 기술자는 현장의 냉각 장치에 필요한 모든 수리 및 유지 보수 작업을 수행할 수 있습니다. 모든 장치의 전반적인 상태에 대한 평가와 함께 장채 내부도 청소합니다. 이러한 정기 점검을 통해 장치가 보다 효율적으로 작동하고 수명이 연장됩니다.
개요(Overview)
- 프로젝트
- EVVA Sicherheitstechnologie
- 위치
- 비엔나, 오스트리아
- 부문
- Machine-Building
- 과제(Challenge)
- 지속 가능하고 환경 친화적인 사업
- 생산 공정의 에너지 효율적인 공조
- 온도 조절장치의 서비스 및 유지 보수
- 솔루션
- Rittal Blue e+ 온도 제어장치, TopTherm 온도 제어장치, 인클로저 솔루션
- 26개의 온도 제어장치 유지 보수 및 정기적인 점검으로 온도 제어장치의 효율적인 작동과 수명 연장