H&W Control GmbH

수력발전으로 앞서 가다

오스트리아에서는 현재 2,800개의 소규모 수력발전소가 공공 공급망에 전력을 공급하고 있습니다. 이것이 작동하려면 전기 기술 장비도 필요합니다. H&W Control GmbH는 3년 동안 이러한 장비를 공급해 왔습니다. 회사의 상무이사인 라이너 후버(Rainer Huber)와 크리스티안 비란트(Christian Wieland)는 "터빈 제조업체와 협력하여 우리는 많은 양을 해외에 납품하고 있으며 약 75%의 수출 점유율을 확보하고 있습니다."라고 말했습니다.

Rittal은 인클로저의 기획 및 구현에 있어 스위치기어 제조업체를 "지원"합니다. 이는 우리가 기꺼이 이용할 수 있는 제안입니다.
H&W Control GmbH의 상무이사 라이너 후버(Rainer Huber)

유럽 ​​품질의 가치

2015년 11월, 파나마에서 가장 높은 산인 바루 산에 있는 시스템이 가동을 시작했습니다. 남미에서는 유럽 장비의 명성과 표준에 대한 신뢰도가 매우 높습니다. 따라서 H&W Control은 독일 Rittal의 인클로저 품질을 신뢰합니다. RiLine 1600 A 버스바 시스템을 사용한 에너지 관리용 필드 3개와 시스템 제어용 필드 2개로 구성된 5개의 필드가 파나마로 공급되었습니다.

신속한 시스템 구성

H&W Control의 상무이사인 크리스티안 비란트(Christian Wieland)는 현지 프로젝트에 대해 "엔스탈에서의 임무는 1980년대부터 있었던 소규모 수력발전소의 전기 장비를 재작업하는 것이었습니다."라고 말했습니다. 발전소의 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 H&W Control은 새로운 Rittal 185mm 버스바 시스템을 사용했습니다. H&W Control GmbH의 또 다른 상무이사인 라이너 후버(Rainer Huber)는 특히 콤팩트한 디자인과 공간 및 비용 절감 측면에서 경쟁 제품보다 큰 이점이 있다는 사실을 높이 평가합니다.