기업에 데이터 센터에서 무엇을 원하는지 묻는다면 대답은 매우 유사합니다. 적은 공간을 최적으로 활용해야 하고, 미래 성장을 계획해야 하며, 경제적, 생태학적 효율성이 보장되어야 합니다! 포어알베르크주의 볼푸르트에 본사를 둔 오스트리아 Haberkorn GmbH는 정확히 이러한 요구 사항을 가지고 있었습니다. 이 회사는 개인 보호 장비, 윤활유 및 호스, 기계 요소 또는 유압 장치와 같은 제품을 공급합니다. 산업 및 제조 부문의 고객에게 IT 기능은 비즈니스에 있어 매우 중요합니다. 오스트리아뿐만 아니라 스위스, 헝가리, 슬로베니아, 크로아티아에서도 200,000개의 제품을 제공하고 있기 때문입니다. 2005년에 본사를 건립한 이후로 서버실에 대한 요구 사항이 크게 증가했습니다. 이에 따라 IT 책임자는 충분한 공간이 있는가? 데이터 센터를 안전하게 운영하고 확장할 수 있는가? 에너지 비용을 절감할 수 있는다?와 같은 확장과 관련된 동일한 문제에 직면했습니다.
초기의 의심은 빠르게 해소
IT 책임자인 마틴 라이너(Martin Rainer)와 그의 팀은 처음에 Rittal Rimatrix S의 실내 버전을 선호했습니다. 하지만 최근 몇 년 동안 Haberkorn의 성장으로 인해 사무실조차 비좁아지고 있었습니다. 그러나 건물 뒤에는 사용하지 않는 야외 공간이 있었습니다. 그래서 2016년 여름부터 Rittal의 IT 컨테이너 솔루션이 그곳에 배치되었습니다. 이에 앞서 IT 팀을 설득해야 했습니다. 기존의 서버룸을 최우선으로 생각했던 그들을 설득하기 위해 IT 책임자는 Rittal 로드쇼에서 제공하는 기회를 활용하여 컨테이너 솔루션을 더 자세히 살펴보았습니다.
Rimatrix S 모듈식 원리의 사전 정의되고 표준화된 모듈은 특정 수의 서버 및 네트워크 인클로저, 공조 시스템, 전원 공급 장치 및 모니터링으로 구성되며 단일 품목 번호를 통해 즉시 사용 가능한 컨테이너 솔루션으로도 제공될 수 있습니다.
콤팩트하고 잘 설계되었으며 효율적
데이터 센터에 대한 맞춤형 개념은 회사에 IT 노하우가 있는 경우에도 상당한 노력, 비용과 시간이 필요한 경우가 많습니다. 마틴 라이너와 팀이 직면한 과제는 공간 부족과 미래 보장성 요청 외에도 단일 소스에서 전체 IT 인프라를 공급하는 업체를 찾는 것이었습니다. 서로 다른 제조업체의 다른 구성 요소가 혼합된 기존의 솔루션이 번거롭다고 느꼈기 때문입니다. 지속 가능성 역시 Haberkorn에게 매우 중요합니다. 그래서 공조 시스템에 주의를 기울였습니다. 이에 따라 공간을 절약하기 위해 이중 바닥 아래에 수용되어 있으며 이미 통합되어 있는 공조 시스템은 Rimatrix S Container를 선택하는 중요한 요소였습니다. 특수 EC 팬은 뜨거운 영역과 차가운 영역을 분리하는 통로 차단 및 서버 랙 바로 아래에 위치한 공기/물 열교환기와 함께 일관된 공기 흐름을 보장합니다. 이러한 방식으로 공조 비용이 약 40% 절감됩니다. 그러나 지역 기후도 여기에 기여합니다. 컨테이너가 2016년 6월에 설치되었을 때 밤 온도는 약 10도였습니다. 따라서 초여름임에도 불구하고 신선한 공기를 사용하여 냉각할 수 있었습니다.
개요(Overview)
- 프로젝트
- Haberkorn GmbH
- 위치
- 포어알베르크주의 볼푸르트, 오스트리아
- 부문
- IT-infrastructure
- Retail
- 과제(Challenge)
빠른 회사 성장 및 지속 가능성
공간 부족
협소한 공간에서의 고효율, 지속 가능한 서버실 솔루션
국제적으로 성장하는 회사의 미래 생존 가능성
- 솔루션
Single-6 버전의 Rimatrix S 컨테이너
에너지 효율적인 냉각을 위한 자유 냉각
최대 안정성을 위한 백업 버전으로 동일한 두 번째 RiMatrix S 컨테이너
공조 비용 40% 절감