미국의 한 선두 통신 제공업체는 새로운 연구 및 테스트 시스템을 위해 냉각 및 모니터링을 포함하여 유연하게 구성할 수 있는 IT 인클로저가 필요했습니다. 다양한 크기의 실험실과 시험실에서 최소한의 공간에 가능한 한 많은 인클로저를 설치해야 합니다. 동시에 이 통신 회사는 전체 솔루션에서 최대의 안정성과 중요한 시스템 구성 요소에 대한 철저한 모니터링을 요구했습니다. 목표는 100%의 시스템 가용성이었습니다. 이러한 요구 사항으로 인해 이 프로젝트는 Rittal 전문가에게 매우 어려운 설치 작업이 되었습니다.
Rittal은 각 실내 조건에 맞게 조정할 수 있는 모듈식 하우징을 기반으로 한 개념을 개발했습니다. Rittal의 솔루션은 LED 조명, 케이블 및 공기 흐름 관리 시스템 및 기타 액세서리로 사전 구성된 다양한 치수의 사전 조립된 모듈식 TS IT 서버 랙으로 구성되었습니다. 시스템 설계에는 에너지 효율적인 열 방출을 보장하는 고효율 Rittal Blue e+ 공조 솔루션도 포함되었습니다.
모니터링에는 Rittal CMC III 솔루션이 사용되었습니다. 이를 통해 공조 시스템 및 환경 매개변수를 실시간으로 모니터링할 수 있으며 관리자는 개별 구성 요소의 장애를 식별할 수 있습니다. IT 랙용 자동 도어 오프너와 환기 팬은 냉각 장치 장애 발생 시 보호 기능을 제공하여 IT 구성 요소의 가용성을 극대화합니다. 테스트 및 실험실 영역에는 가동 중지 시간에 대한 안전성을 높이기 위해 추가 열 방출 및 공조용 제어식 EC 팬(전자 정류)이 설치되었습니다. 또한 이중 설계된 IT 냉각 장치는 가능한 최고의 가용성에 대한 요구 사항을 지원해야 합니다. 가동 중지 시간에 대한 높은 안전성은 통신 회사가 통신 장비에 대한 내구성 테스트를 수행할 때 특히 중요합니다.
IT 인클로저의 높은 시스템 신뢰성과 뛰어난 유연성 및 적응성은 통신 제공업체가 연구 및 테스트에서 미래의 요구 사항을 보다 쉽게 구현할 수 있도록 지원합니다. 특히 CMC 모니터링은 웹 포털을 통한 편리한 원격 액세스를 통해 작동 매개변수를 실시간으로 파악하고 장애 발생 시 신속하게 대응하는 데 도움이 됩니다.
개요(Overview)
- 프로젝트
- 국제 통신 제공업체
- 위치
- 명시되지 않음, 미국
- 부문
- IT-infrastructure
- Infrastructure-Telecommunications
- 과제(Challenge)
100%의 시스템 가용성
협소한 공간에 설치
모든 시스템 구성 요소의 철저한 모니터링
- 솔루션
LED 조명, 케이블 및 공기 흐름 관리 시스템으로 사전 구성된 다양한 치수의 모듈식 TS IT 서버 랙
높은 에너지 효율성을 위한 Rittal Blue e+ 냉각 장치
Rittal CMC III을 통한 완벽한 모니터링, 공조 및 환경 매개변수의 실시간 모니터링
고가용성을 위한 이중 냉각