분쇄된 카카오 콩의 향긋한 냄새가 비엔나의 공기를 가득 채웁니다. Manner는 100년 이상 동안 오스트리아의 수도에서 유명한 나폴리식 웨이퍼를 만들어 왔습니다. 이 오래된 회사는 현재 생산 현장에 막대한 투자를 하고 있습니다. 향후 3년 동안 시설 확장에 약 4천만 유로를 지출할 계획입니다. Manner 본사를 신축하는 과정에서 새로운 데이터 센터도 건립되었습니다. 여기에 IT 인프라를 제공한 것은 Rittal이었습니다.
식품 및 음료 산업 전반에 걸쳐 필수적인 요구 사항은 생산 문서화 및 이에 따른 제품 및 그 내용물의 추적 가능성입니다. 이를 위해 완벽하게 작동하는 IT가 매우 중요합니다.
공동 기획
Rittal의 임무는 IT 랙, 서버의 안정적인 작동을 위한 에너지 효율적인 공조 시스템, 온도, 습도, 누출 모니터링, 후속 경보 및 예비 전원 공급 장치를 완비하는 것이었습니다. Manner에서는 전체 IT 팀이 데이터 센터 설계에 참여했습니다.
에너지 효율성에 중점
Manner 서버는 14개의 Rittal TS IT 랙에 설치되었으며 서로 마주보는 두 개의 열로 배열되어 냉기 통로를 형성합니다. 통로 차단은 에너지 균형에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 따뜻한 공기와 찬 공기가 섞이는 것을 방지합니다. 도어 및 지붕 요소는 데이터 센터의 찬 공기와 따뜻한 공기를 분리합니다. 기류가 섞일 수 없기 때문에 냉각 시스템의 효율성이 증가하여 에너지 소비 및 공조 기술의 예비 전력에 긍정적인 결과를 가져옵니다.
안정적인 유지보수 포함
Manner는 또한 모니터링을 위해 Rittal을 사용합니다. CMC III(Computer Multi Control III) 시스템은 랙의 센서를 사용하여 온도와 습도를 모니터링하고 누출이 발생할 경우 경보를 발령합니다. 중앙 장애 보고 시스템은 장애가 발생한 경우 긴급 대기 팀에 알려줍니다. 시운전을 완료했다고 해서 Rittal과 Manner의 협력이 끝난 것은 아닙니다. 개별 요구 사항에 맞춘 유지 보수 계약으로 서비스 패키지가 완성됩니다.
개요(Overview)
- 프로젝트
- Josef Manner & Comp. AG
- 위치
- 비엔나, 오스트리아
- 부문
- IT-infrastructure
- 과제(Challenge)
회사 본사 신축
생산 문서
제품 추적성
높은 에너지 효율성
모니터링 및 전원 공급을 통한 IT 인프라의 고가용성
- 솔루션
IT인프라의 안전한 운영을 위한 CMC III를 이용한 온도, 습도, 누출 모니터링, LCP, PSM, 높은 에너지 효율을 위한 통로 차단, 유지 보수 계약