99.982%의 가용성과 연간 1.6시간의 가동 중지 시간은 데이터 센터의 Tier III 인증을 위한 Uptime Institute의 요구 사항입니다. 이러한 엄격한 요구 사항을 충족하는 방식으로 기존 건물에 새로운 데이터 센터를 설치하는 것이 쿠웨이트 국립 은행이 직면한 과제였습니다.
1952년에 설립된 이 은행은 쿠웨이트 최초의 국립 은행으로서 빠르고 가용성이 높은 비즈니스 프로세스와 페일 세이프 IT 환경이 필요합니다. 쿠웨이트 은행은 Rittal과 함께 데이터 센터의 고가용성 및 안정성에 대한 개념을 개발했습니다. 메인 데이터 센터에서 모듈식 UPS는 정전 시 백업을 제공하며, Uptime Institute의 사양에 따라 최대 72시간의 정전을 견딜 수 있어야 합니다. 냉각 및 배전은 Rittal 제품으로 구현되었으며 Tier III 인증을 위해 여러 번 설계되었습니다. Rittal Computer Multi Control III(CMC III) 모니터링 시스템은 데이터 센터의 온도, 접근 또는 습도와 같은 매개변수를 모니터링합니다. 측정값은 중앙 장치에서 통합 및 처리됩니다. 그런 다음 SNMP 프로토콜을 통해 Rittal DCIM 솔루션 RiZone에 전달되며 여기에서 데이터가 지속적으로 모니터링되고 필요한 경우 경보가 트리거됩니다.
사용된 IT 칠러는 최대 1,200kW의 정격 냉각 출력과 N+1 구성으로 설계되었으며 최대 섭씨 52도의 외부 온도에서도 오류 방지 방식으로 IT 시스템을 냉각합니다. 또한 쿠웨이트 은행은 IT 랙, 실내 냉각 및 통로 차단 기능이 있는 백업 데이터 센터를 선택했습니다. 여기에서도 CMC III와 RiZone이 데이터 센터를 모니터링합니다.