스위스 샤프하우젠에는 8000명 이상을 수용할 수 있는 슈퍼 리그에 적합한 축구 경기장이 건설되고 있습니다. 다목적 경기장은 대규모 행사에도 사용할 수 있습니다. 경기장 외부는 상가 및 사무실 공간으로 임대할 수도 있습니다. 거대한 지붕 내 태양광 시스템은 필요한 에너지의 상당 부분을 생성합니다. 경기장의 건설을 위해 스위스 회사 Pezag Elektro AG의 전문가들이 전체 배전 설계와 구현을 모두 책임졌습니다. 조명, 입장 시스템, 관개, 화재 방지 또는 케이터링에 이르기까지 모든 것을 위해 경기장 내에서 에너지가 공급되고 제어됩니다. 이 모든 것이 원활하게 작동하도록 정확한 계획을 세워야 합니다. 이를 위해 Pezag Elektro AG는 Rittal과 같은 강력한 파트너에 의존합니다.
Rittal과 직원 간의 협력은 가장 작은 부분까지 조정됩니다. 항상 신속하고 전문적인 지원, 최고 품질의 테스트를 거친 제품을 포함하는 광범위한 제품군, 거의 모든 것을 가능하게 하는 헌신적인 전문가 - 이러한 Rittal과 함께 일하는 것은 정말 즐거운 일입니다!
인증된 유연한 통합 솔루션
경기장 건물의 배전 기획, 인프라, 전체 시스템 제어는 이러한 프로젝트에서 매우 복잡합니다. 샤프하우젠 경기장에서 전기는 대규모 주 배전업체에서 약 25개의 하위 배전업체로 공급됩니다. 여기에서 조명, 난방 또는 냉각뿐만 아니라 시설 전체의 시스템 작동을 위해 분산됩니다. 엄격한 규정이 있으며 인증된 구성 요소만 설치할 수 있습니다. 빌딩 서비스 제어에서 경기장 조명 제어에 이르기까지 모든 것을 제어하는 빌딩 자동화도 매우 까다로웠습니다.
엄격한 요구 사항을 충족하기 위해 Pezag Elektro AG는 파트너인 Rittal의 도움을 받았습니다. 시스템 공급업체는 제품 선택은 물론 배전 및 에너지 제어의 전체 기획을 지원했습니다. Rittal은 Ri4Power ISV 설치 분배기를 새로운 인클로저, TS 8 인클로저, EC 기술이 적용된 4개의 루프 팬, 기후 모듈 개념, NH 분리기, 섹션 도어 및 Maxi PLS 시스템와 함께 공급했습니다.
함께하는 성공
샤프하우젠 경기장 프로젝트를 위해 Rittal은 Pezag Elektro AG에 빠르고 복잡하지 않은 지원을 제공했습니다. 빠른 제품 배송 덕분에 Pezag Elektro AG는 경기장의 배전을 적시에 완료하고 필요한 설계 검증을 제공할 수 있었습니다.
개요(Overview)
- 프로젝트
- Pezag Elektro AG
- 위치
- 비쇼프스첼, 스위스
- 부문
- Infrastructure-Telecommunications
- 과제(Challenge)
- 외부 사용을 포함한 축구 경기장의 배전 및 에너지 제어 기획
- 인증된 품질의 시스템으로만 건설
- 솔루션
- 9개의 인클로저가 있는 Ri4Power ISV 설치 분배기(높은 버전 포함)
- EC 기술이 적용된 루프 팬, 기후 모듈 개념
- Maxi PLS 시스템 1600A 및 3200A, NH 분리기 사이즈 000-3, 섹션 도어