스테인리스 스틸 인클로저를 가공하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 이 거친 재료는 금속 절단 방법을 사용하여 제한된 범위에서만 가공할 수 있기 때문입니다.
뮌스터란트 지역의 욀데에 위치한 중형 스위치기어 제조업체인 Plenge GmbH는 스테인리스 스틸을 처리해야 하는 경우가 많습니다. 70명의 직원을 보유한 이 회사에서 생산하는 스위치기어의 대부분은 식품 산업을 위한 것이기 때문입니다. 식품 산업에서는 엄격한 위생 요구 사항을 충족하기 위해 스테인리스 스틸 인클로저가 표준으로 사용됩니다. 따라서 Plenge는 레이저 절단 장치와 함께 작동하는 Rittal 자동화 시스템의 Perforex 머시닝 센터에 투자했습니다. 새로운 레이저 머시닝 센터를 통해 생산 효율성이 크게 향상되었습니다. 이전에는 인클로저의 기계적 가공을 위해 일했던 두 명의 직원 중 한 명이 이제 작업장에서 다른 작업을 맡을 수 있습니다.
Perforex LC 투자 여부를 결정할 때 투자 회수에 대해 오래 생각할 필요가 없었습니다. 그 이점이 너무나 분명했기 때문입니다.
작업장의 자동화
제어 시스템 및 스위치기어 제조 공장에서는 여전히 많은 수동 작업이 일상적입니다. 대부분의 시간을 차지하는 배선 외에도 특히 인클로저의 기계 가공은 매우 많은 노동이 필요합니다. 이전에는 스테인리스 스틸 인클로저를 항상 수동으로 가공해야 했습니다. Rittal 자동화 시스템은 인클로저를 가공할 때 작업장에서 생산성을 높이기 위해 패널과 전체 인클로저를 빠르고 정확하게 가공하는 Perforex 시리즈의 CNC 머시닝 센터를 제공합니다. Plenge와 마찬가지로 다량의 스테인리스 스틸 인클로저가 가공되는 경우 레이저 절단 장치가 있는 Perforex 버전이 이상적으로 적합합니다. Plenge는 바로 그러한 이유로 Perforex LC에 투자했습니다.
짧은 투자 회수 기간
새로운 레이저 머시닝 센터를 통해 Plenge는 스테인리스 스틸 인클로저에서 필요한 작업을 더 쉽고 훨씬 더 빠르게 처리하고 있습니다. 스테인리스 스틸 인클로저의 컷아웃, 구멍 및 나사산을 더 이상 수작업으로 힘들게 만들 필요가 없습니다. 그리고 레이저 절단은 절단면에 버가 발생하지 않기 때문에 직원들은 품질에도 감탄합니다. 결과적으로 직원은 절약된 시간을 작업장의 다른 전문 작업에 사용할 수 있으므로 생산성이 향상됩니다.
Perforex 시리즈 머시닝 센터의 투자 회수 기간은 중소기업의 경우에도 비교적 짧습니다. 연간 가공되는 인클로저의 수에 따라 대개 2 ~ 3년입니다. Rittal 웹사이트의 ROI 계산기를 사용하면 투자 회수율을 빠르고 편리하게 계산할 수 있습니다(다음도 참조: 링크).
일관된 데이터 관리
Perforex LC는 제어장치에서 직접 편리하게 프로그래밍할 수 있습니다. 그러나 머시닝 센터에 대한 데이터를 설계 단계에서 바로 가져올 수 있는 경우 특히 효율적입니다. 그런 다음 직원은 인클로저를 작업 테이블에 놓고 기계를 가동하기만 하면 됩니다. 전기 설계에서 작업 준비 및 제조, ERP 시스템에 이르기까지 데이터 관리의 일관성은 제어 시스템 및 스위치지어 제조의 자동화에서 결정적인 요소입니다.
개요(Overview)
- 프로젝트
- Plenge
- 위치
- 욀데, 독일
- 부문
- Electrical-and-Automation
- 과제(Challenge)
식품 산업용 스테인리스 스틸 인클로저 가공
전문 인력 부족
- 솔루션
일관된 데이터 관리
CNC 머시닝 센터 Perforex LC에 투자하여 효율성 향상
이전에는 기계 가공에서 일했던 직원이 이제 작업장에서 다른 전문 작업을 수행하고 있음
고품질 가공