오스트리아의 오버외스터라이히주에 기반을 둔 STIWA Automation GmbH는 환경 관리 문제를 매우 심각하게 생각합니다. 예를 들어 에너지 소비 측정이 정기적으로 수행됩니다. 그 결과는 놀라웠습니다. 어떤 경우에는 기계가 공조 기능보다 움직이는 데 더 적은 에너지가 필요합니다.
이 회사는 이제 인클로저 열 방출을 위해 에너지 효율적인 Rittal Blue e+ 시리즈 냉각 장치를 사용합니다. 이는 ISO 50001 인증을 위해 에너지 관리 분야에서의 노력을 문서화해야 하는 고객에게도 이점이 됩니다.
STIWA는 1초 미만의 주기로 작동하는 고성능 기계를 제조합니다. 이 핵심 사업 외에도 생산 자동화를 위한 제품 및 소프트웨어 개발, 고품질 금속 및 플라스틱 어셈블리 생산, 에너지 효율적인 건축 기술 및 실험실 자동화가 STIWA 그룹의 핵심 역량입니다. 이 회사는 현재 오스트리아, 중국, 미국 및 독일에서 8개의 공장을 운영하고 있습니다. 기계 공학의 극도로 까다로운 응용 분야의 경우 높은 수준을 유지할 수 있는 제조업체의 구성 요소가 필요합니다. 따라서 회사는 제조업체 정보에 의존할 필요가 없도록 수많은 내구성 테스트를 수행합니다.
제조업체 사양 초과
Rittal의 새로운 온도 제어장치 Blue e+ 시리즈도 이러한 내구성 테스트를 거쳤습니다. STIWA는 수년 동안 온도 제어장치의 에너지 효율성에 관심을 기울였습니다. Rittal Top Them에서 Blue e로의 전환은 몇 년 전에 수행되었습니다. 약 30개의 온도 제어장치가 있는 대형 기계의 전체 수명 동안 5자리 유로 범위에서 에너지 비용을 절감할 수 있었습니다. Blue e+ 장치가 도입되었을 때 STIWA는 처음에는 추가 비용 절감이 가능한지에 대해 매우 회의적이었습니다. 이후 Rittal이 밝힌 75% 에너지 절감 효과를 확인하기 위해 생산 현장에서 자체 테스트를 진행했습니다. 이를 위해 Blue e+ 장치를 다양한 인클로저에 설치하여 그 값을 측정하였습니다. 이 장치는 심지어 Rittal이 밝힌 사양을 초과하는 80%의 절감 효과를 보여주었습니다.
핵심인 하이브리드 냉각
막대한 에너지 절감은 장치의 새로운 하이브리드 기술, 즉 압축기 냉각 장치와 히트 파이프의 상호 작용 덕분입니다. 수동 히트 파이프를 사용한 냉각에는 압축기나 펌프가 필요하지 않으므로 에너지가 거의 소모되지 않습니다. 압축기는 수동 냉각이 더 이상 충분하지 않을 때만 사용됩니다. 모든 압축기 냉각 드라이브는 속도가 제어되기 때문에 작동도 매우 에너지 효율적입니다. 이 고효율 장치에는 다른 장점도 있습니다. 다중 전압 기능 덕분에 전 세계에서 일반적으로 사용되는 모든 네트워크에서 유연하게 작동할 수 있습니다. 또한 프로젝트 계획에 필요한 노력도 줄여줍니다.
인증에 적합
이 기계를 통해 STIWA는 고개깅 ISO 50001 인증을 획득할 수 있도록 지원합니다. 개별 기계를 별도로 인증할 수는 없지만 고객에게 필요한 특성 데이터는 제공됩니다. 또한 회사는 Rittal의 경우와 같이 에너지 관리 측면에서도 활발히 활동하는 제조업체의 부품만 사용함을 보증합니다.
개요(Overview)
- 프로젝트
- STIWA Automation
- 위치
- 아트낭-푸크하임, 오스트리아
- 부문
- Machine-Building
- 과제(Challenge)
에너지 효율적인 공조
ISO-50001에 따른 기계 문서
- 솔루션
Blue e 온도 제어장치, 생산 환경 테스트 역할을 하는 Blue e+ 장치
냉각 장치의 하이브리드 기술로 80% 절감