TESVOLT

산 중턱의 따뜻한 물

안전한 에너지 공급을 위해서는 전기 에너지 저장이 필수 불가결한 경우가 많습니다. 한 가지 예는 티롤주의 미에밍 산맥에서 해발 1,900m에 위치한 코부르크의 알프스 클럽 오두막입니다. 오두막의 전기 에너지는 태양광 시스템과 식물성 기름으로 작동하는 열병합 발전소를 통해 CO₂ 중립적으로 생성됩니다. PV 시스템에서 생산된 에너지를 어둠 속에서도 사용할 수 있도록 전기 저장 시스템 제조업체 TESVOLT는 이 전원적인 오두막에 77kWh 용량의 리튬 이온 배터리 저장 시스템을 설치했습니다. 오두막을 방문하는 등산객들은 온수 샤워 시설, 건조실, 심지어 인터넷을 이용할 수 있습니다. Rittal의 표준화된 구성 요소가 여기에 중요한 기여를 합니다.

Rittal과 함께 우리는 에너지 저장 시장의 모든 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 이 시스템 덕분에 우리는 경쟁력 있는 가격과 일관되게 높은 품질을 제공합니다.
TESVOLT의 상무이사 다니엘 하네만(Daniel Hannemann)

에너지 공급의 유연성

TESVOLT는 에너지 저장 시스템에 매우 강력한 배터리 셀을 공급합니다. 풍력, 태양열, 물, 바이오가스 또는 열병합 발전소와 결합된 에너지 저장 솔루션은 에너지 공급에 있어 최대한의 유연성을 제공합니다. 저장 시스템은 업계에서 사용이 입증되었을 뿐만 아니라 전 세계의 험준하고 외딴 지역에서도 필요한 전원 공급을 보장합니다.

최고 품질의 구성 요소

신뢰할 수 있는 에너지 저장 시스템은 여러 구성 요소가 조화롭게 함께 작동해야 합니다. 여기에는 배터리 셀 외에도 배전, 공조 및 시스템 모니터링이 포함됩니다. 그리고 이 모든 것이 완벽하게 작동해야 저장 시스템이 약 30년의 최대 수명을 달성하고 높은 효율로 운영될 수 있습니다. 이러한 이유로 TESVOLT는 Rittal의 시스템 구성 요소와 같은 최고 품질의 구성 요소에만 전적으로 의존합니다. 매우 크고 표준화된 제품의 다양성은 높은 수준의 기술적 유연성을 허용합니다. 짧은 배송 시간은 추가적인 장점입니다. 구성 요소는 필요한 모든 표준을 준수하고 최고 품질 요구 사항을 충족합니다.

안정적이고 유연함

각각 무게가 50kg인 최대 8개의 배터리 모듈을 견고한 인클로저에 안전하게 통합할 수 있습니다. 인클로저는 유연하게 배치할 수 있으며 더위, 추위 또는 습기와 같은 극한의 환경 요구 사항도 견딜 수 있습니다. 인클로저 하우징 외에도 TESVOLT는 Rittal의 배전, 공조 및 모니터링을 위한 구성 요소도 사용합니다. 회사가 새로운 시장 요구 사항에 신속하게 대응할 수 있는 것이 중요합니다. 다양한 구성 요소를 통해 Rittal은 TESVOLT에 필요한 유연성을 정확하게 제공합니다. TESVOLT는 전기 저장 장치를 공급할 뿐만 아니라 전체 에너지 시스템의 기획에 대한 컨설팅도 제공합니다. 오늘날 TESVOLT는 유연한 에너지 저장 솔루션을 전 세계에 공급하고 있으며 경쟁이 치열한 시장 점유율을 확보하고 있습니다.

개요(Overview)

프로젝트
Tesvolt GmbH
위치
비텐베르크, 독일
부문
Energy
과제(Challenge)
  • 알프스 오두막에 PV 시스템 및 열병합 발전소의 전기 에너지 저장
  • 에너지 저장 시스템의 긴 서비스 수명 보장
  • 배전, 공조 및 시스템 모니터링과 같은 모든 구성 요소의 완벽한 상호 작용
솔루션
  • Rittal 인클로저 및 이미 필요한 표준을 충족하는 전원 공급 장치, 공조 및 모니터링을 위한 구성 요소뿐
  • 유연한 배치 가능성
  • 더위, 추위 또는 습기와 같은 극한의 환경 요구 사항에 대한 보호