자위트홀란트주는 수상 운송 네트워크에서 78개의 교량과 수문을 관리하고 유지합니다. 예를 들어 선박 통과를 위해 교량 및 수문을 개폐하는 것과 같은 시설 제어를 위해 자위트홀란트주는 표준 솔루션을 개발했으며 이 솔루션은 다양한 Rittal 제품을 사용합니다. 통합 가능성과 시스템 제품의 일관된 사용 덕분에 유지 보수 파트너인 EPC Groep은 낮은 유지 보수 비용으로 안전하고 안정적이며 지속적인 운영을 보장할 수 있습니다.
교량 및 수문의 원격 제어
2006년에 자위트홀란트주는 강에서 선박이 원활하게 통과할 수 있도록 교량과 수문을 원격으로 제어하기로 결정했습니다. 그 이후로 시설이 자체 광섬유 네트워크를 통해 단계적으로 연결되었습니다. 연결된 모든 교량 및 수문의 전자 제어와 원격 모니터링은 표준화된 제어, 안전 및 유지 보수 개념에 따라 5개의 컨트롤 센터를 통해 이루어집니다. 컨트롤 센터 중 하나는 알펜 안 덴 레인의 역사적인 고우슬루이스 승개교 옆에 있는 미래 지향적인 Steekterpoort 건물에 있습니다. 여기에서 자위트홀란트주의 이동식 교량 24개를 제어합니다. 잘 고려된 개념은 유지 보수 비용을 최소화하면서 제어 기술의 최대 가용성과 안전성을 보장하고 수로에서의 교통 흐름을 원활하게 유지해줍니다.
표준 구성 요소를 통한 안정성 최적화 및 유지 보수 비용 최소화
자위트홀란트주의 개념은 표준 구성 요소만 사용합니다. 여기에는 카메라와 센서부터 시작해 Rittal TS IT 랙, 5개의 컨트롤 센터에 각각 수용된 LCP 냉각 유닛까지 포함됩니다. 이를 통해 유지 보수 파트너의 작업이 더 쉬워지고 가동 중지 시간과 유지 보수 비용이 최소화됩니다. 이러한 맥락에서 장애에 민감한 구성 요소가 적시에 교체되도록 보장하는 Rittal 서비스를 포함하는 서비스 계약이 Rittal과도 체결되었습니다.
긴 수명과 냉각의 다중 사용에 초점
ICT 장치용 컨트롤 센터에 설치되는 냉각 시스템을 선택할 때 긴 수명과 다중 사용 가능성이 결정적인 요소였습니다. 자위트홀란트주 인프라 관리 당국의 프로젝트 책임자 티노 반 아스(Tino van As)는 "2012년에 Rittal은 랙 기반 LCP 냉각 시스템을 출시했습니다. 우리는 IT 랙 수준의 이러한 에너지 효율적인 냉각의 이점을 빠르게 인식했지만 더 많은 것을 원했습니다. 우리는 이 냉각 시스템을 더욱 내구성 있게 만드는 방법을 찾고 있었습니다."라고 말합니다. 그런 다음 Rittal과의 협력으로 열회수 시스템에 직접 연결되는 솔루션이 개발되었습니다. 데이터 센터의 폐열은 조작 센터의 난방에 사용됩니다. 이를 통해 연간 에너지 소비와 CO2 배출량을 상당히 줄일 수 있습니다.
개요(Overview)
- 프로젝트
- 자위트홀란트주
- 위치
- 헤이그, 네덜란드
- 부문
- Infrastructure-Telecommunications
- IT-infrastructure
- 과제(Challenge)
5개의 컨트롤 센터를 통해 연결된 모든 교량 및 수문의 전자 원격 제어 및 원격 모니터링
제어 기술의 최고 가용성
긴 수명 및 컨트롤 센터에서 냉각 시스템의 다중 사용
- 솔루션
표준 구성 요소 사용: Rittal TS IT 랙, 가동 중지 및 유지 보수 비용 최소화를 위한 LCP(액체 냉각 패키지)
높은 연간 에너지 절약
서비스 계약을 통해 장애에 민감한 구성 요소를 적시에 교체 가능