제어 시스템 및 스위치기어 제조 분야에서 중견 기업의 주요 과제는 프로젝트를 가능한 한 효율적으로 수행하는 동시에 높은 품질을 제공하는 것입니다. 엔지니어링에서 생산에 이르기까지 고도의 자동화와 일관된 데이터 관리가 이를 달성하는 데 도움이 되며 이는 중소기업에게도 가치가 있습니다. 벨기에 뢰즈앙에노의 Thermia에서는 Eplan과 Rittal 자동화 시스템의 솔루션이 사용되고 있습니다. 3D 건설 계획의 데이터는 작업장의 자동화된 생산 프로세스에 사용됩니다. 그 결과 에너지 효율적인 건축 기술이 핵심 역량인 이 회사의 생산성이 크게 향상되었습니다.
효율성 향상을 위한 Pro Panel 및 Perforex
Rittal 세미나를 통해 Thermia는 전체 가치 사슬을 따라 회사의 프로세스를 최적화하고 효율성을 높일 수 있는 방법에 대한 목표 제안을 받았습니다. 이 회사는 하우징, 인클로저, 패널의 자동화된 가공 옵션에 깊은 인상을 받았습니다. 이것은 3D 건설 계획과 완벽하게 상호 작용하기 때문에 Eplan의 Pro Panel 라이선스와 Rittal 자동화 시스템의 Perforex 머시닝 센터에 투자했습니다. Perforex는 마운팅 플레이트 또는 인클로저 도어와 같은 패널 부품과 금속 또는 플라스틱으로 만들어진 전체 인클로저 가공에 적합합니다. Pro Panel을 사용하고 Perforex에서 가공함으로써 회사는 인클로저 생산의 효율성을 크게 높일 수 있었습니다. 인클로저 가공과 관련된 수동 작업이 이제 거의 필요 없기 때문입니다.
정확한 데이터가 키포인트
먼저 Pro Panel 라이선스를 설치하고 필요한 교육 과정을 진행했습니다. 이러한 방식으로 직원들은 Perforex 머시닝 센터를 위한 데이터를 올바르게 생성할 수 있도록 준비했습니다. 프레데릭 반데비엘(Frédéric Vandewiele)은 이 경험에 대해 "교육 과정 중에 3D 정보 또는 Eplan 매크로와 같이 설계자가 제공한 데이터의 품질이 매우 중요하다는 것을 깨달았습니다. 높은 품질의 데이터가 있어야만 우리는 Perforex에서 정확하고 높은 품질로 가공을 수행할 수 있습니다."라고 말합니다. Pro Panel의 도입과 Perforex의 시운전으로 엔지니어링 프로세스의 일부가 이제 작업장에서 설계 부서로 이전됩니다. Rittal의 하우징 및 인클로저에 대한 모든 데이터가 Eplan Data Portal에서 완전하고 최적의 품질로 제공되는 것이 도움이 됩니다. Eplan과 Rittal 간의 원활한 협력은 Thermia에게 특히 큰 이점이었습니다. 예를 들어 데이터의 원활한 전송을 보장하기 위해 Perforex가 시운전되는 동안 Eplan 직원이 현장에 머물렀습니다.
개요(Overview)
- 프로젝트
- Thermia sprl
- 위치
- 뢰즈앙에노, 벨기에
- 부문
- Electrical-and-Automation
- 과제(Challenge)
효율적이고 고품질의 프로젝트 수행
- 솔루션
엔지니어링에서 생산에 이르기까지 일관된 데이터 관리
자동화된 생산 프로세스를 위한 3D 건설 계획 사용
마운팅 플레이트 또는 전체 인클로저와 같은 패널 부품 가공을 위한 Perforex
수동 작업이 거의 없음