오늘 주문 - 내일 배송: 온라인 소매업체의 경우 빠르고 안정적인 주문 처리가 고객 충성도를 위한 핵심입니다. 고도로 자동화되고 분산된 창고는 상품이 고객에게 빠르고 효율적으로 배송되도록 합니다. 현장의 IP 지원 자동화 시스템과 특수 소프트웨어 애플리케이션은 물류 프로세스를 제어하며 이를 위해 페일 세이프 IT 인프라가 필요합니다. 데이터 처리를 위해 글로벌 전자 상거래 제공업체는 IT 시스템을 창고에 배치했습니다. 그러나 이 민감한 시스템은 먼지와 무단 액세스와 같은 위험에 노출되었습니다. 몇 년 전 이 소매업체는 창고의 IT 인프라를 Rittal 시스템으로 업그레이드하고 IT 냉각을 위해 Blue e+ IT 냉각 시스템을 선택했습니다. 이 솔루션은 무엇보다도 폐쇄 냉각 회로를 통해 작동 안정성을 높이고 에너지 효율성을 개선해야 합니다.
효율성과 신뢰성
Rittal의 Blue e+ IT 냉각 장치는 온도 차이를 기반으로 병렬 냉각 회로가 함께 작동하는 혁신적인 하이브리드 프로세스를 사용합니다. 내장된 히트 파이프는 주변 온도가 수동 공조를 위한 설정값 아래로 떨어지자마자 인클로저에서 열을 방출합니다. 능동 공조는 필요 기반 냉각을 위해 압축기 및 속도 제어 구성 요소와 함께 작동합니다. 이 고유한 인버터 기술은 실제 요구 사항에 정확히 맞춰진 냉각 출력을 제공합니다.
마지막으로 Blue e+ IT 시스템은 IT 냉각을 중앙에서 모니터링 및 제어할 수 있는 IoT 모듈로 보완되었습니다. IoT 모듈은 비즈니스에 중요한 기능을 제어하지 않지만 소매업체는 작동 데이터를 사용하여 시스템 성능 및 미래 요구 사항을 예측할 수 있습니다. 또한 소매업체는 이러한 시스템의 유지 보수를 위해 Rittal과 서비스 계약을 체결했습니다. Rittal은 약 150개국에 위치한 글로벌 서비스 네트워크를 통해 1년 365일 현장 서비스를 제공합니다. 또한 최적화된 예비 부품 재고를 통해 모든 수리 작업의 90%를 첫 방문에서 수행할 수 있습니다.
가용성을 높이기 위해 소매업체는 IT 시스템을 이중화 설계로 설치했습니다. 각 창고에는 완전히 동일한 두 개의 Rittal 솔루션이 있어 항상 주문을 처리할 수 있습니다.
입증된 비용 절감
온라인 소매업체의 결론: Rittal Blue e+ IT 시스템은 매우 효율적으로 작동합니다. Blue e+는 최대 70%의 에너지를 절약하는 것으로 입증되었습니다. 소매업체는 수년간 Rittal의 고객이었으며 이 기간 동안 여러 제조업체의 냉각 시스템을 테스트할 수 있었습니다. Rittal 솔루션의 높은 효율성과 신뢰성으로 인해 고객은 Rittal과 계속 함께할 것입니다.
개요(Overview)
- 프로젝트
- Online Retailer
- 위치
- 명시되지 않음, 미국
- 부문
- Retail
- 과제(Challenge)
고객에게 빠르게 배송하기 위한 창고의 고도의 자동화
IP 지원 자동화 시스템 및 소프트웨어 애플리케이션을 통한 물류 프로세스 제어
창고에 직접 IT 시스템 설치
높은 에너지 효율성
- 솔루션
Blue e+ IT 냉각 장치 사용
에너지 소비 70% 절감
IT 냉각 모니터링 및 제어를 위한 IoT 모듈