유연성과 신속한 생산은 오늘날 제어 시스템 및 스위치기어 제조에 대한 두 가지 주요 요구 사항입니다. 스페인 회사인 Vidal Automatización y Control도 이러한 문제에 직면했으며 가치 사슬을 따라 프로세스를 보다 효율적으로 만드는 방법을 모색하고 있었습니다. Friedhelm Loh Group의 회사와 제품에서 Vidal은 "드림 팀"을 찾았습니다. 이 제어 시스템 및 스위치기어 제조업체는 최적화를 위해 세 가지 영역을 식별했습니다. 엔지니어링 부서는 Eplan Electric P8 및 Pro Panel을 사용합니다. Rittal의 고품질 인클로저 및 제어 캐비닛은 고객의 높은 품질 요구 사항을 충족합니다. 또한 Rittal 자동화 시스템의 Perforex 머시닝 센터는 수동 생산에 비해 짧은 처리 시간과 향상된 품질을 모두 보장합니다.
프로세스 자동화와 높은 생산 품질을 통해 고객의 요구에 따라 제어 시스템 및 스위치기어를 제조함과 동시에 프로세스를 표준화할 수 있습니다.
최적으로 통합된 엔지니어링
Vidal의 엔지니어링은 Eplan P8로 수행됩니다. 전기 설계 후 모든 시스템은 Pro Panel에서 3차원적으로 설계됩니다. 이렇게 생성된 가상 프로토타입은 회사 내 모든 추가 프로세스의 기초가 됩니다. Vidal의 구매 책임자인 호세 미구엘 벨다(José Miguel Belda)는 "예를 들어 프로젝트에 사용된 자재가 ERP 시스템으로 자동 전송되므로 자재 관리가 완전히 자동화됩니다. 따라서 구매에 필요한 시간이 단축됩니다."라고 설명합니다. 3D 건설 기획은 또한 추후 제조 중 발생할 수 있는 어려움도 보여줍니다. 예를 들어 마운팅 플레이트의 구성 요소가 인클로저 도어와 충돌하는 경우 이 초기 단계에서 이를 감지할 수 있습니다. 즉 작업장이 아닌 기획 단계에서 바로 수정이 이루어지므로 제조 시간이 크게 단축됩니다. 이를 통해 Vidal은 시스템을 고객에게 보다 신속하게 제공할 수 있습니다.
제어 시스템 및 스위치기어 제조업체는 또한 이 제품을 완성된 시스템의 품질에 크게 기여하는 통합 솔루션의 일부로 보고 있습니다. 이것이 이 회사가 하우징, 인클로저, 배전 부품 및 공조 솔루션을 위해 Rittal의 제품을 사용하는 이유입니다. "또한 우리는 기획 단계에서 열 계산 및 인클로저 선택을 위해 컨피규레이터를 사용합니다. Rittal 웹사이트에서 다운로드할 수 있는 기술 데이터를 통해 제품을 훨씬 더 쉽게 선택할 수 있습니다."라고 Vidal의 기술 이사인 페르난도 로메로(Fernando Romero)는 말합니다.
작업장의 자동화
작업장의 효율성을 높이기 위해 Vidal은 Rittal 자동화 시스템의 Perforex BC CNC 머시닝 센터에 투자했습니다. 이를 통해 강철, 스테인리스 스틸, 알루미늄, 구리 및 플라스틱으로 만들어진 분배 인클로저를 제조할 때 합리적인 자동화가 가능합니다. 동시에 Perforex는 매우 정밀한 컷아웃, 드릴링 구멍 및 나사산을 만들기 때문에 가공된 인클로저의 품질도 향상됩니다. 머시닝 센터 제어를 위해 필요한 데이터는 Eplan Pro Panel의 3D 건설 계획에서 직접 가져옵니다. 이를 통해 마운팅 플레이트에 구성 요소를 배치하고 측정하는 시간 소모적인 프로세스가 더 이상 필요하지 않으므로 작업장에서 즉시 가공을 시작할 수 있습니다. Vidal AC의 상무이사인 하비에르 비달(Javier Vidal)은 "Perforex는 바로 우리가 찾던 것입니다."라고 말합니다. 제어 시스템 및 스위치기어 제조업체에서 전체적인 전환은 인더스트리 4.0으로 가는 길에서 한 걸음 더 나아가는 것입니다. 효율적인 엔지니어링, 생산 자동화 및 프로세스 최적화를 통해 이전에 요구되었던 제조 시간을 이제 최대 2/3까지 줄일 수 있습니다.
개요(Overview)
- 프로젝트
- Vidal Automatización y Control
- 위치
- 파테르나(발렌시아), 스페인
- 부문
- Electrical-and-Automation
- 과제(Challenge)
- 가치 사슬에 따른 프로세스 최적화
- 솔루션
- Eplan P8 및 Eplan Pro Panel의 엔지니어링
- 이미 기획 단계에서 수행되는 수정
- 수동 생산에 비해 처리 시간 단축 및 품질 향상
- Eplan Pro Panel에서 직접 제어
- 제조 시간 최대 2/3 단축