유기농 부문은 성장하고 또 성장하고 있습니다. 현재 1,200명 이상의 고객에게 11,000개 이상의 제품을 공급하고 있는 코스펠트의 유기농 도매업체 Weiling도 이러한 추세를 알아차렸습니다. 이 도매업체는 이러한 규모의 물류를 처리하기 위해 새롭고 안정적인 IT 인프라가 필요했습니다.
우리는 새로운 미래 보장형 페일 세이프 데이터 센터에 투자하고 싶었습니다.
이 회사는 Rittal의 표준화된 모듈식 데이터 센터 솔루션인 RiMatrix S를 선택했습니다. 모든 현장의 물류가 중앙에서 제어되기 때문에 IT 인프라의 장애는 대형 사고가 될 것입니다. RiMatrix S는 TÜV의 테스트된 높은 안전 표준을 Weiling에 제공하며 화재 및 침입 방지, 이중화 및 누출 방지, 무정전 전원 공급 장치를 갖추고 있습니다.
유연성
코스펠트에 있는 회사 부지는 향후 확장될 예정이므로 Weiling은 유연하게 확장할 수 있는 모듈식 데이터 센터 솔루션을 찾고 있었습니다. 냉각을 현지 조건에 맞게 조정하는 옵션도 마찬가지로 중요했습니다. 농업 지역의 매우 먼지가 많은 조건으로 인해 간접적인 자유 냉각이 필요했습니다. 유연한 RiMatrix S 시스템은 모든 면에서 확신을 줄 수 있었습니다.
계획 가능
완전히 맞춤형으로 계획된 데이터 센터와 달리 RiMatrix S는 표준화된 구성 요소를 자랑하므로 단 6주 만에 가동할 수도 있습니다. 명확하게 정의된 성능 패키지와 정의된 배송 시간 및 비용을 통해 Weiling은 시간과 비용 관리를 최적으로 계획할 수 있었습니다.
효율적인 에너지
친환경적인 유기농 식품의 도매업체로서 Weiling은 환경에 대한 책임감 있는 태도를 바탕으로 사업을 구축했습니다. 전력 사용 효율성 값이 1.15까지 확장되는 RiMatrix S는 에너지 효율성을 위해 구축되어 비즈니스에 완벽하게 부합하고 비용 절감 효과도 제공합니다.
개요(Overview)
- 프로젝트
- Weiling
- 위치
- 코스펠트, 독일
- 부문
- IT-infrastructure
- Retail
- 과제(Challenge)
- 역동적인 회사 성장으로 인해 필요한 고가용성의 새로운 데이터 센터
- 유연한 확장 옵션
- 에너지 효율성에 중점
- 제한된 설치 시간
- 솔루션
- 보안실의 RiMatrix S Single 6: 빠른 설치를 위한 표준화된 구성 요소, 단 6주 만에 시운전
- DCIM 솔루션 RiZone으로 모니터링
- 에너지 효율적인 냉각을 위한 지붕의 냉각 컨테이너