음용수 처리 및 폐수 처리 과정에서 오존은 깨끗한 물을 보장합니다. 오존은 많은 양의 전기 에너지가 필요한 공정인 전기 방전을 사용하는 특수 시스템에서 생성됩니다. 세계 최고의 오존 수처리 시스템 제조업체 중 하나는 헤르포르트에 기반을 둔 Xylem Services GmbH로, 전 세계적으로 12,500명의 직원을 보유한 Xylem 그룹의 일부입니다. 헤르포르트의 시스템은 Wedeco라는 브랜드 이름으로 전 세계적으로 판매됩니다. 운용 중 발생하는 에너지 비용이 투자 비용에 비해 상대적으로 높기 때문에 Xylem은 높은 에너지 효율성을 특히 중요하게 생각합니다. 스위치기어를 냉각하기 위해 Xylem은 Rittal의 Blue e+ 시리즈 냉각 장치를 사용합니다.
전력 전자 장치에는 냉각이 필요
오존 생산에는 전기 에너지가 필요합니다. 시간당 1kg의 오존을 생산하는 시스템은 약 5~6kW의 전기를 소비합니다. 대만의 화학 공장에 대한 현재 시스템은 시간당 최대 20kg의 오존을 생성할 수 있으므로 총 연결 부하가 100kW 이상입니다. 인클로저에서 열로 변환되는 이러한 시스템의 전력 손실은 약 8%입니다. 인클로저의 구성 요소를 과도하게 높은 온도로부터 보호하기 위해 전기 엔지니어링 시스템용으로 설치된 Rittal TS 8 인클로저에는 각각 냉각 출력이 6kW인 Rittal의 새로운 Blue e+ 시리즈 냉각 장치 2개가 추가로 장착되어 있습니다.
운영 비용 대폭 절감
Blue e+ 시리즈의 새로운 냉각 장치는 이전 모델보다 훨씬 더 높은 에너지 효율을 제공합니다. 특히 히트 파이프와 압축기 냉각이 결합된 하이브리드 작동은 부분 부하 범위에서 매우 높은 에너지 절감 효과를 가져올 수 있습니다. 냉각은 35°C의 인클로저 온도와 35°C의 외부 온도를 위해 설계되었습니다. 외부 온도가 낮을 때 냉각 장치는 훨씬 적은 에너지를 필요로 합니다. 또한 압축기 냉각도 에너지 최적화되어 있습니다. 따라서 고객을 위한 높은 에너지 효율성과 그에 따른 운영 비용 절감은 사실상 24시간 가동되는 Xylem 시스템의 주요 장점입니다. 인클로저 냉각의 전력 소비가 2kW 낮고 연간 작동 시간이 8,500시간이면 Xylem 고객이 시스템 수명 동안 에너지 비용을 절약할 수 있는 합계는 5자릿수가 됩니다.
다중 전압 기능의 장점
다중 전압 기능은 Xylem과 같은 국제 기업에 특히 중요합니다. 시스템이 미국, 일본, 멕시코, 영국 또는 독일로 공급되는지 여부에 관계없이 냉각 장치는 각 경우에 사용 가능한 주 전원 전압과 호환됩니다. 과거에 Xylem은 각 주 전압에 적합한 냉각 장치를 설치하거나 추가 변압기를 사용해야 했습니다. 국제 비즈니스에서 냉각 장치의 UL 목록도 특히 중요합니다. 시스템이 운영되는 위치에 따라 승인 절차와 규정이 다릅니다. 구성 요소의 국제적 가용성과 해당 서비스 또는 예비 부품 공급도 Xylem에 있어 중요합니다. 그리고 Rittal과 같은 국제 공급업체를 통해 유능한 현지 담당자를 확보할 수 있습니다.
개요(Overview)
- 프로젝트
- Xylem Services GmbH
- 위치
- 헤르포르트, 독일
- 부문
- Machine-Building
- 과제(Challenge)
스위치기어 냉각 시 높은 에너지 효율
에너지 비용 절감
- 솔루션
Rittal TS 8 인클로저
2개의 Rittal Blue e+ 냉각 장치(각 6kW)