Zweifel Chips는 1958년부터 특히 스위스에서 "비교할 수 없을 정도로 우수"한 품질로 유명합니다. 60년이 지난 지금도 일류 품질은 여전히 회사의 최우선 순위입니다. 또한 식품 생산에는 엄격한 국내 및 국제 규정이 적용됩니다. 여기에서 스테인리스 스틸로 만들어진 Rittal 인클로저가 내부 품질 지침과 국제 ISO 및 IFS 지침을 준수할 수 있도록 지원합니다. Rittal 스테인리스 스틸 인클로저는 IP 보호 등급 69K를 충족하며 식품 산업 분야를 위해 특별히 개발된 틈이 없는 개스킷을 사용합니다.
Rittal 위생 디자인 제품은 탁월한 성능을 자랑하며 전 세계적으로 높은 평가를 받고 있습니다. 경쟁 모델은 품질 면에서 비교할 수 없습니다.
전 세계적으로 인정받는 Rittal HD 품질
Rittal은 스스로를 단순한 공급업체가 아니라 자문 파트너라고 생각합니다. Zweifel Pomy-Chips AG의 요청에 따라 요구 분석을 위한 대면 회의가 진행되었습니다. 어떤 환경에서 몇 개의 인클로저가 필요합니까? 각 인클로저에 무엇을 위한 공간이 필요합니까(컴퓨터, 냉각 장치 등)? 일시적 솔루션입니까 아니면 장기적 솔루션을 찾고 있습니까? 이 회의 후 Rittal 스위스의 전문가들은 몇 가지 솔루션을 찾아냈고 실현 가능성, 장점과 단점, 비용을 보여주었습니다. 이것은 고객에게 의사 결정을 위한 명확한 근거를 제공했습니다.
현재 Zweifel에서 사용 중인 Rittal TS 8 스테인리스 스틸 시리즈
Zweifel의 담당자는 TS 8 제품군을 기반으로 하는 솔루션을 결정했습니다. Rittal은 고객 요구 사항에 따라 정확하게 인클로저를 구성하고 공급한 후 설치를 위한 모든 준비를 마쳤습니다. 그런 다음 Zweifel은 인클로저에 필요한 모든 구성 요소를 설치했습니다.
특별한 파트너를 선택한 특별한 회사
Zweifel Pomy-Chips는 Rittal의 컨설팅 역량과 유연성에 깊은 인상을 받았습니다. "여기에서 우리 회사에 딱 맞는 솔루션을 제안받았습니다. 우리가 사용하려는 서비스의 범위를 포함하여 무엇이든 가능했고 선택할 수 있었습니다. 진정한 파트너십이 무엇인지 보여주었습니다."
개요(Overview)
- 프로젝트
- Zweifel Pomy-Chips AG
- 위치
- 취리히, 스위스
- 부문
- Food-and-Beverage-Industry
- 과제(Challenge)
- 생산 영역의 전자 패널용 인클로저 설치 - IP 보호 등급 69K, ISO 및 IFS 규정 준수 
- 솔루션
- 식품 산업 분야를 위해 특별히 개발된 개스킷이 있는 IP 보호 등급 69K의 Rittal 위생 디자인 인클로저 및 패널