불과 몇 년 전만 해도 철강 제조업체는 연구소에서 광범위한 테스트를 거친 후 신제품을 개발했습니다. 오늘날에는 강력한 컴퓨터 시스템이 계산의 많은 부분을 담당하므로 이 작업이 더 빠르고 효율적으로 수행됩니다. 그러나 생성된 데이터 양을 효율적으로 평가하여 시장 출시 기간을 단축하고 경쟁력을 높일 수 있는 것은 최신 IT 시스템에서만 가능합니다. Rittal 엣지 데이터 센터의 도움으로 thyssenkrupp Steel은 광범위한 철강 생산 공정의 디지털화를 촉진하기 위해 생산 현장에서 직접 필요한 IT 역량을 빠르고 유연하게 구축하고 있습니다. 이를 위해 클라우드 연결을 포함한 엣지 데이터 센터로 작동하는 Rittal IT 컨테이너가 설치되었습니다.
생산 현장과 가까운 곳에 설치
디지털화는 thysenkrupp Steel 기업 전략의 필수적인 부분입니다. 디지털 프로세스에서 생성된 데이터는 의사 결정, 분석 및 예측의 기초를 형성합니다. 그 결과 처리해야 하는 데이터의 양이 지속적으로 증가하고 있어 기업은 이에 따라 IT 인프라를 조정해야 합니다. 추가 컴퓨팅 성능, 데이터 제공을 위한 짧은 대기 시간, 중단 없는 데이터 가용성 및 시스템 전반의 보안을 위해 이 기업은 Rittal이 개발한 엣지 데이터 센터를 사용합니다. 엣지 시스템은 안전 도어가 장착된 견고한 강철 컨테이너에 내장되어 있으며 접근 제어, 화재 방지 및 신뢰성을 비롯한 많은 관련 매개변수를 자세히 모니터링할 수 있습니다. 데이터 센터 컨테이너는 냉각 또는 전원 공급을 위해 사전 구성된 구성 요소를 구비하고 있어 인프라를 위험 없이 신속하게 설정할 수 있습니다.
파트너십을 기반으로 한 협력
Rittal은 프로젝트 초기에 thyssenkrupp Steel과 함께 Rittal 엣지 데이터 센터에서 달성할 목표와 이를 통해 도출된 필수 사양을 분석했습니다. 모듈식으로 설계된 Rittal 엣지 데이터 센터는 thyssenkrupp Steel에 IT 환경을 미래의 요구 사항에 빠르게 적응시키는 데 필요한 유연성을 제공합니다. 생산 현장의 안전하고 가용성이 높으며 표준화된 IT 인프라는 생산 IT 및 최첨단 데이터 센터 기술의 점점 더 포괄적인 자동화를 위한 올바른 기반입니다.
개요(Overview)
- 프로젝트
- thyssenkrupp Steel
- 위치
- 뒤스부르크, 독일
- 부문
- IT-infrastructure
- 과제(Challenge)
안전하고 표준화된 고가용성 IT 인프라를 위한 생산 프로세스의 디지털화
높은 데이터 볼륨, 짧은 대기 시간으로 빠른 데이터 가용성
생산 IT 자동화 증가
- 솔루션
빠른 인프라 구축을 위한 냉각 및 전원 공급용 사전 구성된 구성 요소가 포함된 RDCC(Rittal Data Center Container)
엣지 데이터 센터로 사내에 직접 설치
높은 물리적 보안