충전 인프라

전기 이동성의 급성장: 전기 자동차를 위한 충전 인프라

전기 이동성은 특히 독일 정부의 자금 지원 덕분에 도약하고 있습니다. 충전 인프라의 확장은 주행 범위, 인프라 및 비용과 관련된 현재의 문제를 완화하는 데 도움이 됩니다.

Rittal은 파트너와 협력하여 충전소를 설치하는 데 필요한 중앙 인프라 요소를 설계하고 발전에서 충전소의 공조에 이르기까지 전체 가치 사슬에 걸쳐 이 인프라에 대한 구성 요소를 생산하고 있습니다.

충전 인프라. 표준화되고 안정적이며 빠릅니다.

인클로저, 공조 시스템 및 배전 포트폴리오를 보유한 Rittal은 고성능의 안정적인 충전 인프라를 구축하기 위한 이상적인 파트너입니다.

  • 인클로저(단일 벽 및 이중 벽)와 공조 시스템으로 구성된 독창적인 모듈식 시스템
  • 자외선 차단 코팅 및 높은 보호 등급의 고품질 소재로 만들어진 견고한 인클로저
  • 최적의 온도를 위해 잘 설계된 공조 개념 및 350kW의 강력한 고속 충전소를 위한 날씨와 무관한 일정한 열 분배
  • 에너지 소비가 최대 75% 감소된 에너지 효율적인 Rittal 공조 솔루션 및 다중 전압 기능을 통한 유연성 극대화
  • 시스템 가용성과 서비스 효율성을 높이는 미래 보장형 스마트 서비스 개념

SBRS GmbH

비와 햇빛으로부터 보호

프라이부르크/브라이스가우에서는 기후 친화적인 전기 버스가 운행됩니다. 바람과 날씨뿐만 아니라 개인의 접근으로부터 이상적인 보호 기능을 제공하는 Rittal의 구성 요소가 포함된 SBRS GmbH의 독창적인 충전 인프라를 통해 버스가 최적으로 충전됩니다.