2019. 11. 26.

새로운 배선 워크스테이션

리탈의 새로운 배선 워크스테이션(Workstation) - 와이어 스테이션(Wire station) 540

인체 공학적, 모듈식, 유연성이 리탈의 이동식 배선 테이블 와이어 스테이션 540의 특징입니다. 새로운 개발을 통해 제어 시스템 및 스위치기어 제조와 전자 제품 작업장의 워크스테이션을 전문적으로 바꿔주며 이동식으로 사용할 수 있습니다. 이를 통해 인클로저에 와이어 및 후속 배선을 보다 쉽고 편리하게 조립할 수 있습니다. 모듈식 시스템을 통해 배선 테이블은 조립 프로세스에 개별적으로 조정 가능하며 완전 자동 배선 조립 와이어 터미널 및 EPLAN Smart Wiring 소프트웨어 도구와 함께 자동화를 향해 나아가고 있습니다.

제어 시스템 및 스위치기어 제조 분야에서 구성품의 배선은 여전히 대부분 수동 작업이 필요한 작업 단계입니다. 예를 들어 리탈 와이어 터미널과 같은 자동화된 와이어 조립을 사용하더라도 인클로저 또는 마운팅 플레이트에 와이어를 설치하는 것은 여전히 수작업으로 이루어집니다. 또한 단면적이 더 큰 케이블도 수동으로 조립해야 합니다. 커넥터를 조립할 때도 마찬가지입니다. 리탈은 이제 이러한 모든 작업을 보다 생산적이고 효율적으로 만들기 위해 인체 공학적으로 설계된 배선 워크스테이션인 와이어 스테이션 540을 출시했습니다.

개별 맞춤 가능

와이어 스테이션 540은 작업자의 키와 작업 상황에 맞게 높이 조절이 가능한 작업 테이블입니다. 옵션 액세서리에는 작업장의 균일한 조명을 위한 밝고 조광 가능한 LED 조명, 소켓 스트립 및 다기능 모니터 홀더가 포함됩니다. 중요한 수공구용 서랍은 이미 포함되어 있습니다. 여기에는 케이블 릴, 와이어 패키지 및 보관함을 위한 선반 옵션도 포함됩니다. 또한 절단, 절연 피복 및 크림핑 장치와 같은 케이블 조립을 위한 반자동 장치를 쉽게 통합할 수 있습니다. 옵션 액세서리 모듈을 사용하면 배선 워크스테이션을 작업에 따라 최적으로 활용할 수 있습니다.

홀더는 완전 자동화된 와이어 터미널에서 워크스테이션까지 와이어 레일 매거진을 고정합니다. 옵션으로 연결 가능한 모니터와 결합하면 EPLAN Smart Wiring 소프트웨어를 사용하기 위한 이상적인 인터페이스를 제공합니다.

또한 단면적이 더 큰 와이어와 특수 전선 끝단 처리된 와이어에 대한 모든 작업을 배선 워크스테이션에서 효율적이고 쉽게 수행할 수 있습니다.

모든 것이 준비된 작업장

와이어 스테이션은 바퀴 덕분에 작업장에서 이동식으로 사용할 수 있습니다. 수동 또는 완전 자동 조립 와이어, 모든 도구 및 반자동 기계는 물론 추가로 필요한 재료를 항상 가까이에 둘 수 있습니다. 인클로저와 작업대 사이를 오가는 시간이 오래 걸리는 일은 이제 과거의 일입니다. 와이어 스테이션은 인클로저에서 바로 수동 작업과 자동 와이어 조립을 수행하는 최적의 인터페이스입니다.