확장된 테스트 절차인 표면 보호 플러스를 통해 시스템 레벨의 재질이 테스트됩니다. 즉 개별 부품 뿐만이 아닌 전체 제품이 모든 사용 범위에서 테스트됩니다.
- 구조의 영향도 테스트에 포함됨
- 실제 테스트 매체를 이용하여 테스트
- 최적의 재질 선택 및 조합
- 부식 방지 테스트 절차(구성품 및 구조 관련)
주변 환경 조건에 대한 부식 의존성(아래는 저합금강의 부식 속도 사례):
| 평균 부식율(µm/년) | |||
| 북해 | 지중해 | 페르시아만 | |
| 대기 | 50-70 | ||
| 물이 튀는 부위 | 140 | 140 | 190 |
| 교차로 침수되는 부위 | 80 | 50 | 50 |
| 수위가 낮은 부위 | 210 | 160 | 130 |
| 지속적으로 침수되는 부위 | 30 | 40 | 40 |
| 해저 | 20 | ||
일반 규정에 준함(예: EN, IEC, ASTM)
장점: 동일 척도, 비교 가능
단점: 구성품에 대해서만 테스트(예: 판금만 테스트)
- 시스템 레벨에서 테스트(개별 부품이 아닌 전체 부품)
- 구조의 영향도 함께 테스트됨(모서리, 틈새 등)
- 실제 테스트 매체를 이용하여 테스트
장점: 실제 사용과 관련하여 테스트, 모든 사용 범위에서 최적의 재질 선택 및 조합(코팅 금속, 스테인리스 스틸, 알루미늄, 아연)
- 틈새 형성 방지 및 밀폐
- 적합한 재질 조합
- 유기 코팅 가능