비용 및 자원 절약

효율성 분석

리탈이 고객에게 제공하는 것은 효율적인 제품만이 아닙니다. 숨겨진 잠재력을 발견하고 활용하기 위해 고객과 협력합니다. 목표는 전체 가치 사슬에 따른 비용을 줄이고 자원을 절약하는 것입니다. 수익성 계산을 위해 리탈의 효율성 및 서비스 점검을 사용해보세요.

인클로저 냉각 장치의 효율성 점검

리탈 구성품을 정기적으로 점검하면 모든 팬 및 냉각 장치의 성능을 최상으로 유지하고 소비량을 최소화하는 데 도움이 됩니다.

효율성 분석 시, 귀하가 제공한 장치 정보 및 작동 매개변수를 기반으로 개별 효율성 분석을 수행합니다. 이를 바탕으로 가능한 절감 가능성 및 투자 비용 회수 기간을 결정하고 효율성 증대를 위한 권장 조치를 제공합니다.

고객 이점

  • 현재 성능과 관련하여 설치된 장치 분석
  • 에너지 비용 및 절감 가능성 제시
  • DIN EN 16247-1에 따른 에너지 진단을 위한 구체적인 에너지 절약 제안

분석은 산업용 애플리케이션 및 압축기 구동 인클로저 냉각 장치와 관련해서만 가능합니다.

인클로저 냉각 장치 서비스 점검*

서비스 점검 시 기술자가 현장에서 장치의 데이터 및 상태를 파악합니다. 냉각 장치의 육안 검사, 장치의 일반 및 유지 보수 상태 평가를 실시하고 상태 보고서를 포함한 장치에 대한 상세 개요를 작성합니다. 그런 다음 잠재적인 절감 효과와 상각 기간을 포함한 효율성 계산을 고객에게 제공합니다. 이를 바탕으로 효율성과 기계 가용성 증대를 위한 권장 조치 사항을 제안합니다.

고객 이점

  • 현재 성능과 관련하여 설치된 장치 분석
  • 에너지 비용 및 절감 가능성 프레젠테이션
  • 예상치 못한 생산 중단 시간 및 관련 비용을 최소화하기 위한 조치 식별
  • DIN EN 16247-1에 따른 에너지 진단을 위한 구체적인 에너지 절약 제안

분석은 산업용 애플리케이션 및 압축기 구동 인클로저 냉각 장치와 관련해서만 가능합니다.

*효율성 점검 포함

CFD 분석 옵션을 통한 IT 점검

공조 시스템은 IT 시스템 및 데이터 센터에서 에너지 사용의 상당 부분을 차지합니다. 바로 여기에서 냉각 시스템의 최적화가 성과를 거두었습니다. 수익성 계산을 통해 투자 수익에 대해 확인할 수 있습니다. OT 및 IT 인프라의 정기적이고 심층적인 점검을 진행하겠습니다. 이를 통해 성능이 향상되고 위험이 조기에 식별됩니다.

IT 점검을 수행하십시오!

리탈의 IT 전문가는 IT 신속 점검을 통해 귀사의 IT 인프라에 대한 초기 개요를 얻고 현대화 요구 사항을 평가합니다. 다음 예약 시 IT 점검에 대해 당사 기술자에게 문의하기만 하면 됩니다. 시스템 상태에 대한 초기 평가 및 조언을 통해 도움을 드리겠습니다.

이 결과를 바탕으로 IT 전문가가 귀하의 현장 상황에 대한 모든 세부 사항을 문서화할 후속 방문을 예약해 드립니다. IT 솔루션의 효율성과 안전성을 보장하기 위해 냉각 시스템의 누출을 포함한 유지 보수 상태부터 노후화 위험 및 법적 요구 사항, 지침 및 표준 준수에 이르기까지 모든 세부 사항이 전문적으로 문서화됩니다.

결과적으로 마모 부품의 예비 교체 옵션을 통해 식별된 비용 동인, 절감 가능성 및 위험 최소화를 포함한 개별 최적화 및 현대화 가능성에 대한 평가를 받게 됩니다. 예산 계획을 위해 확인된 모든 조치의 구현에 대한 자세한 견적도 받게 됩니다.

CFD(Computational Fluid Dynamics)는 데이터 센터 냉각 설계 및 최적화를 위한 고유한 분석 옵션을 제공하는 수치 계산 방법입니다. CFD는 공조 솔루션에 대한 신속한 의사 결정을 위해 데이터 센터에서 디지털 흐름 및 온도 시뮬레이션을 제공합니다.

CFD 분석은 데이터 센터 IT 점검에 포함되어 비용을 절감하고 가용성, 용량 및 효율성을 지속적으로 개선하고 고장 위험을 최소화하는 데 도움이 됩니다.

데이터 센터 또는 인클로저 공조 시스템의 현재 효율성을 확인하고 싶으십니까? 그렇다면 문의 사항을 rittal@rittal.co.kr 로 보내주시거나 070-4900-9900로 연락 주십시오.

Voith Turbo

에너지 비용 70% 절감

Voith Turbo의 생산 중인 머시닝 센터의 인클로저 공조 시스템에서 Rittal의 최신 Blue e+ 냉각 장치로 전환하면 상당한 효율성을 얻을 수 있음이 밝혀졌습니다.