지속적인 성능 모니터링을 통해 IT 시스템의 고장 또는 장애를 즉시 감지하고 방지할 수 있습니다.
전체 서비스 수명 동안 프로세스 운영을 극대화
생산 라인의 문제없는 운영은 개별 전자 부품의 열 부하에 크게 좌우됩니다.
약 10K(Kelvin)의 온도 상승은 이러한 부품의 수명을 절반으로 줄이고 고장률을 두 배로 늘립니다.
제공 사항:
- 일반 상태의 검사 및 평가
- 시스템에 중요한 장비의 철처한 청소
- 시스템 매개변수의 측정 및 문서화
- 전체 시스템 점검
고객 이점:
- 연중 무휴 24시간 IT 인프라 가용성
- 데이터 센터의 가치 유지 증가
- DIN 31051에 따른 법적 규정 준수
- 최대 30% 더 높은 효율성을 통한 비용 절감
제공 사항: DIN 31051에 따른 시스템과 설치된 제품 및 솔루션의 육안 검사
고객 이점: IT 데이터 센터의 현재 상태에 대한 빠르고 안정적인 개요 확보
법적 규정 준수를 위한 누출 테스트
불화가스(F-gases) 규정 번호 517/2014가 발효됨에 따라 냉각 시스템 운영자는 특정 냉매 용량에 대해 정기적인 누출 테스트를 수행해야 합니다. 이 누출 테스트는 자격을 갖춘 공인 기술자가 수행해야 합니다.
공인 서비스 제공업체인 리탈은 일회성 유지 보수 또는 서비스 계약의 일환으로 법적으로 규정된 테스트를 전문적으로 수행하기 위한 모든 법적 요건을 충족합니다.
운영자를 위한 중요 알림: 2020년 1월 1일부터 서비스 중 지정된 냉매를 보충하는 것은 금지됩니다. 이러한 경우가 발생하지 않도록 사용 가능한 옵션에 대해 지금 확인해 보시기 바랍니다. 이메일 rittal@rittal.co.kr 또는 070-4900-9900로 연락 주십시오.