Rittal ePOCKET 디지털 도면함을 사용하면 장비 및 시스템 문서를 항상 최신 상태로 유지할 수 있습니다. 또한, 언제 어디서나 어떤 기기에서든 직접 액세스할 수 있습니다.
이를 통해 운영의 모든 단계에서 프로세스 속도를 높이고 귀중한 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
Rittal ePOCKET – 자동화 기술의 디지털 홈
새로운 기능: 간편하게 디지털 문서 제공
더 이상 무거운 종이 폴더와 높은 인쇄 비용과 작별하세요. 장비 및 시스템 문서를 ePocket에 업로드하여 고객에게 디지털 방식으로 전달하세요.
이렇게 하면 장비/시스템의 문서에 접근할 수 있습니다.
프로세스에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인하세요.
프로젝트에 참여하는 모든 직원에게 장비 및 시스템 문서를 빠르고 비용 효율적이며 안정적으로 제공합니다.
- 완전 디지털 워크플로우를 통해 장비 및 시스템 문서를 즉시 이용할 수 있습니다. EPLAN P8을 사용한 배선 계획 작성부터 EPLAN Pro Panel을 사용한 디지털 트윈 생성, Rittal ePocket까지 활용 가능합니다.
- 통합 EPLAN eVIEW 워크플로우를 통해 변경 사항을 빠르게 관리할 수 있습니다.
- 문서 작성 시 인쇄 비용을 절감할 수 있습니다.
- 탄소 발자국을 줄여줍니다.
- 배선 계획 포켓에서 프로젝트에 참여하는 모든 직원은 최신 데이터를 항상 확인할 수 있습니다.
- 변경 사항의 명확한 추적 및 자동 알림 기능을 통해 변경 사항이 손실되지 않습니다.
필요할 때 빠른 문제 해결과 생산 시스템에 대한 안심을 제공합니다.
- 빠른 정보 수집을 통해 유지 보수 및 수리 시간 절약
- 현장에서 정확한 인클로저를 신속하게 찾아내어 더 빠른 문제 해결
- 감소된 공장 가동 중단 시간, 이는 낮은 유지 보수 비용으로 이어집니다
- 잘못된 문서로 인한 오류 위험 감소
- 화재 위험 감소 (더 이상 종이가 인클로저 안에 보관되지 않음)
- 모든 프로젝트 참가자를 위한 최신 데이터가 항상 디지털 도면함에 사용 가능
- 유지 보수 엔지니어에 의한 변경 사항의 지속적인 추적
Rittal ePocket으로 디지털화를 실현하세요 - 디지털 도면함을 만드는 방법:
1단계: Rittal ePocket에 로그인합니다.(필요한 경우 사전 등록)
2단계: Rittal ePocket 실행
3단계: 설명서 추가 및 Rittal ePocket의 명판에 있는 QR 코드* 스캔
4단계: 설명서 작성
필수 조건: Rittal 인클로저를 사용해야 합니다.
* 명판에 QR 코드가 없는 경우, Rittal QR 코드를 생성할 수 있습니다.
리탈 ePOCKET 디지털 도면함을 사용하면 장비 및 시스템 문서를 항상 최신 상태로 유지할 수 있습니다. 언제 어디서나 어떤 기기에서든 바로 접근할 수 있습니다. 이를 통해 운영의 모든 단계에서 프로세스 속도를 높이고 귀중한 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
Eplan Cloud에 등록되어 있고 Rittal 인클로저를 소유한 사람은 누구나 Rittal ePOCKET을 사용할 수 있습니다.
장비 및 시스템 문서를 활성화하고 생성하려면 Rittal 인클로저가 필요합니다. Eplan Cloud 환경에 로그인하고 Rittal ePOCKET 서비스에 접속한 후, Rittal ePOCKET에서 Rittal 인클로저 명판의 QR 코드를 스캔하세요. QR 코드가 확인되면 장비 또는 시스템 문서가 자동으로 활성화됩니다. Rittal 명판에 QR 코드가 없는 경우, Rittal 명판의 정보를 직접 입력하여 문서를 생성합니다. 그러면 인클로저에 맞는 Rittal QR 코드를 받게 됩니다. 다음 대화 상자를 사용하여 디지털 도면함에 장비 또는 시스템에 대한 모든 데이터, 문서 및 정보를 입력할 수 있습니다.
Rittal ePOCKET은 브라우저 기반 애플리케이션이므로 최신 버전의 인터넷 브라우저를 사용하여 접속할 수 있습니다. 현재 Rittal ePOCKET은 Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge에 최적화되어 있습니다.
Rittal ePOCKET은 모든 Rittal 인클로저와 함께 사용할 수 있습니다. Rittal ePOCKET 장비 또는 시스템 문서가 생성되면 기간 제한 없이 무료로 사용할 수 있습니다.
네, Rittal ePOCKET은 다양한 인클로저에서 여러 개의 Rittal QR 코드를 추가할 수 있도록 지원합니다. 관련 장비 또는 시스템 문서에 접속하여 "QR 코드 추가" 버튼을 클릭하기만 하면 됩니다. 그러면 다른 Rittal QR 코드를 추가할 수 있습니다.
역할과 접근 권한에 대한 자세한 설명은 Eplan 도움말 페이지에서 확인할 수 있습니다.
아니요, Rittal ePOCKET에 로그인하시면 Rittal QR 코드를 스캔하지 않아도 조직의 모든 장비 및 시스템 문서에 항상 접근할 수 있습니다. 필요한 것은 관련 장비 및 시스템 문서에 대한 접근 권한뿐입니다. 필요한 접근 권한이 있는 경우, 관련 장비 또는 시스템 문서에서 폐기된 QR 코드를 새 QR 코드로 교체할 수 있습니다.
전체 시스템에 대한 하나의 첨부 파일을 사용하여 장비 또는 시스템 문서를 생성할 수 있습니다. 그런 다음 장비 또는 시스템 문서에 QR 코드를 추가할 수 있습니다. 이후 각 QR 코드에서 장비 또는 시스템 문서로 바로 이동할 수 있습니다.
Eplan Cloud는 Eplan 및 Rittal 클라우드 제품을 위한 웹 기반 플랫폼입니다. 설치는 필요하지 않습니다. 하지만 Eplan Cloud의 제품과 서비스를 이용하려면 Eplan Cloud에 등록해야 합니다. 등록은 무료입니다.
프로젝트당 또는 배선 계획 포켓당 1GB의 메모리를 사용할 수 있습니다.
아니요, 하지만 배선 계획 프로젝트 하나당 1GB면 충분합니다.
현재, 리탈 ePOCKET 서비스의 모든 기능에 액세스하려면 영구적인 인터넷 연결이 필요합니다.
예, 관리자, 디자이너, 사용자 및 게스트의 네 가지 레벨이 있습니다.
아니요, 제한은 없습니다.
Eplan eVIEW에 항상 레드라이닝이 포함되어 있기 때문에 Rittal ePOCKET에서도 항상 사용할 수 있습니다.
아니요, 사용자 계정이 있어야 하며 로그인해야 합니다. 게다가 접근 권한은 사용자 관리 인터페이스를 통해 네 가지 다른 인증 수준으로 설정할 수 있습니다.
예, 모든 표준 데이터 형식을 저장할 수 있습니다. 현재 지원되는 문서 형식 목록은 Eplan 도움말 페이지에서 확인할 수 있습니다.
a. 유지보수 작업은 가급적 근무 시간 중에는 실시하지 않습니다. 유지보수 작업은 사전에 공지해 드립니다.
b. 트러스트 센터에서 언제든지 이플랜 클라우드의 운영 현황을 온라인으로 확인할 수 있습니다.시운전 단계에서, 예를 들어 데이터는 별도의 조직에 저장됩니다. 현재 프로젝트를 "이동"할 수는 없습니다. 현재로서는 프로젝트를 다운로드하고 새로운 조직에 업로드하는 것이 유일한 방법입니다.
예, Rittal ePOCKET은 배선 계획을 상담하는 등 시운전에도 사용될 수 있습니다. 시운전 문서도 Rittal ePOCKET에 저장할 수 있습니다.
a. 항상 적절한 액세스 권한으로 리탈 ePOCKET에 로그인해야 합니다. 로그인한 경우 프로젝트 탐색기를 사용하여 원하는 프로젝트로 이동할 수 있습니다. b. 또는 QR 코드를 스캔하여 관련 프로젝트에 직접 액세스할 수 있습니다.
리탈 ePOCKET에 로그인하면 프로젝트 내비게이터를 사용하여 개별 프로젝트를 표시할 수 있습니다. QR 코드는 관련 Rittal ePOCKET 문서에서 계속 액세스할 수 있으며 액세스 목적으로 복제할 수 있습니다.
아니요, 등록된 인증된 사용자만 액세스할 수 있습니다.
예, 사용자 관리 인터페이스를 통해 다른 회사의 사용자에 대한 액세스 권한을 설정할 수도 있습니다.
아니요, 리탈 인클로저에 연결된 리탈 QR코드만 작동합니다.
GDPR을 엄격하게 준수합니다. 개인 데이터는 분석되지 않습니다.
기본 사항, 문서 또는 라이선스에 대한 더 유용한 정보는 여기에서 확인할 수 있습니다.