RiPower

저전압 배전반의 효율적인 설계

RiPower 설계 도구가 새로운 시대를 열었습니다. VX25와 마찬가지로, 저전압 스위치기어 설계 소프트웨어인 RiPower는 저전압 스위치기어 설계의 새로운 기준을 제시합니다. 이 클라우드 기반 도구는 간단하고 논리적인 단계로 전체 설계 프로세스를 빠르고 효율적으로 안내합니다.

클라우드 기반 프로젝트 설계 도구

  • 저압 배전반 시스템의 간단한 가격 책정
  • 스케치 또는 성능 사양을 기반으로 구성 가능
  • 특정 규칙에 따른 부품 목록 및 조립
  • 구리 모선 자동 계산
  • IEC 61439에 따른 설계 검증 생성
  • 온라인 샵으로 바로 연결되는 링크를 통해 즉시 주문
  • 설치 지침을 포함한 플랜트 문서
  • 프로젝트 계획 및 견적 작성 무료 지원을 포함한 기술 서비스 지원

결과물

  • 상세 부품 목록
  • IEC 61439에 따른 설계 검증
  • 도면 * DWG, DXF; PDF
  • 섹션 조립 지침
  • 기술 파라미터 개요
  • 프로젝트 관련 입찰 텍스트
  • 구리 모선용 연결 키트