Ecosystem IT

모든 IT 시나리오에서 빠르고 안전하며 탁월함

클라우드 및 엣지 컴퓨팅, 데이터 분석, AI 또는 5G와 같은 기술이 속도에 상관없이 계속 발전할 수 있다면 어떨까요? 데이터 트래픽의 폭발적인 증가로 인해 IT 문제를 더 이상 걱정할 필요가 없다면 어떨까요? 오늘날 이미 모든 IT 시나리오에 대해 표준화된 플랫폼이 있어 이전보다 더 빠르고 안전하며 효과적으로 대응할 수 있다면 어떨까요? 게다가 방대한 양의 데이터를 신속하게 수집, 전송 및 분석하여 새로운 비즈니스 모델을 개발할 수 있다면 어떨까요? 그리고 이때 데이터에 대한 완전한 주권이 유지된다면 어떨까요?

장밋빛 꿈처럼 들리나요? 그렇지 않습니다. 이미 현실입니다. 리탈은 파트너와의 협력을 통해 이미 이러한 질문에 대한 해답을 제시하는 '리탈 에코시스템 IT'를 갖추고 있습니다. 표준화된 구성 요소, 시스템 및 솔루션을 사용하여 상상할 수 있는 모든 요구 사항을 충족하는 엣지 및 클라우드 시나리오를 위한 확장 가능하고 비용 효율적인 IT 환경을 구축합니다.

Rittal Ecosystem IT

데이터센터의 포트폴리오는 랙, 번들, 룸, 컨테이너부터 완전한 OT 인프라, 턴키 데이터센터, 데이터센터 및 관리형 서비스를 위한 위치까지 다양합니다. 계획부터 구현, 운영, IT 인프라 최적화에 이르기까지 데이터센터 라이프사이클의 모든 단계에서 모든 서비스를 원스톱으로 제공합니다.

Rittal RiMatrix NG – 모든 IT 인프라를 위한 개방형 시스템 플랫폼

랙, 전원, 냉각, 보안 및 모니터링으로 구성된 표준화된 모듈식 시스템 기술을 통해 소규모 단일 랙 설치부터 엣지, 엔터프라이즈, 코로케이션 및 대규모 데이터 센터에 이르기까지 모든 IT 시나리오에 대한 개별 솔루션을 쉽고 빠르고 유연하게 설정할 수 있습니다.

고객 이점:

최대 유연성

  • RiMatrix NG는 모든 차원(성능 범위, 설치 범위, 가용성, 신뢰성, 인증된 파트너 참여)에서 최대의 유연성 제공
  • 가변 금융 모델(임대료)이 포트폴리오를 보완하고 확장 가능한 필요 기반 투자를 가능하게 함
  • 지속적인 추가 개발을 통해 미래 기술 동향에 적응 가능
  • 에너지 효율적인 구성 요소 덕분를 통해 지속 가능하고 비용을 절감할 수 있는 모듈성

신뢰할 수 있는 솔루션

  • RiMatrix NG는 국제 표준에 따라 테스트를 거친 Rittal 품질을 구현
  • 사전 설치된 시스템과 호환 가능한 안정적인 확장성
  • 전 세계 사용을 위한 국제 승인
  • 문서화, 교육, 생산 안정성을 위한 포괄적인 서비스

신속한 사용

  • 사전 정의되고 입증된 데이터 센터 솔루션 및 OCP 기술을 표준 애플리케이션에 최초로 통합하여 쉽게 사용 가능
  • IT 구성 요소와 상위 관리 시스템 및 애플리케이션의 요구 사항에 맞게 최적으로 조정됨
  • 신속한 사용이 가능한 완전한 솔루션
  • Rittal 컨피규레이션 시스템을 통한 빠르고 쉬운 구성
  • 24/48시간 내 제품 배송(유럽 내 표준 구성)

자세히 알아보기

Rittal DataCube RDC - 컨테이너의 데이터 센터

끊임없이 증가하는 데이터 볼륨은 IT 인프라에 큰 영향을 미치고 있습니다. 컴퓨팅 및 스토리지 성능에 대한 수요 역시 똑같이 빠른 속도로 증가하여 점점 더 많은 서버와 스토리지 시스템이 필요한 반면 IT 인프라를 위한 공간은 거의 변하지 않습니다. Rittal 컨테이너 데이터 센터는 이를 위한 이상적인 솔루션입니다. 표준화된 시스템은 개별 요구 사항에 맞는 맞춤형 개념으로 빠르게 설치 가능합니다.

고객 이점:

  • 플랫폼 기반의 맞춤형 컨테이너 솔루션
  • 사전 정의된 모듈에서 컨테이너 데이터 센터로 개별 구성
  • 즉시 가동 가능한 사전 조립된 컨테이너 솔루션
  • Rittal의 프로젝트 계획
  • 포괄적인 문서와 함께 검증된 솔루션을 턴키 방식으로 제공

자세히 알아보기

IT 라이프사이클

데이터 센터는 지속적으로 변화하고 발전하는 유기체입니다. 기업의 변화하는 요구 사항에 발맞추기 위해서는 유연해야 합니다. 포괄적인 솔루션 포트폴리오인 Rittal IT 라이프사이클을 통해 계획 및 구현에서 여러 위치에 걸친 IT 인프라의 운영 및 최적화에 이르기까지 데이터 센터 라이프사이클의 4단계 모두에서 고객을 지원합니다.

설계
개념 초안 작성 후 사용할 솔루션 모듈이 선택되고 투자(CAPEX) 및 운영 비용(OPEX)이 계산됩니다.

구현
물리적 인프라(전원, 냉각, 모니터링, 보안)가 설정됩니다. IT 구성요소(서버, 스토리지, 스위치)는 선택적으로 Rittal과 파트너를 통해 통합할 수 있습니다. 그 다음에는 시운전 및 승인이 이루어집니다.

운영
데이터 센터는 고객이 운영하거나 파트너를 통해 관리형 서비스로 운영할 수 있습니다.

최적화
설치된 솔루션의 효율성, 비용 및 지속 가능성을 분석하여 데이터 센터의 최적화 가능성을 식별합니다.

IT consulting and system solutions

Scale your data centre projects in multiple dimensions. What is the most appropriate structure and size? Small, distributed edge data centres, container and high-performance data centres, “conventional” core and corporate data centres or cloud, colocation and hyperscale data centres? How should the cooling system be designed? As rack, suite or room air conditioning, water or refrigerant-based, indirect or direct?

IT 컨설팅 및 시스템 솔루션

데이터 센터 프로젝트는 여러 차원으로 확장됩니다. 어떤 구조와 크기가 올바른 것입니까? 소규모 분산 엣지 데이터 센터, 컨테이너 및 고성능 데이터 센터, "클래식" 코어 및 회사 데이터 센터 또는 클라우드, 코로케이션 및 하이퍼스케일 데이터 센터? 그리고 냉각은 어떻게 설계되어야 합니까? 랙, 행 또는 실내 공조, 물 또는 냉매 기반, 간접 또는 직접?

모든 프레임워크 조건과 영향 요인을 포괄하는 전체적인 접근 방식은 계획 오류를 피하고 지속 가능한 솔루션을 개발하는 데 도움이 됩니다. Rittal IT 컴피턴스 센터의 전문가 팀은 수많은 국제 IT 프로젝트에서 얻은 광범위한 노하우와 다년간의 경험을 보유하고 있습니다. 당사 전문가는 데이터 센터의 컨셉 설계 및 실행, TCO 계산, 보안, 모니터링 및 유지 보수 계획과 관련된 문제의 모든 측면을 지원합니다.

제공 사항:

  • 중앙 IPMA 인증 프로젝트 매니저
  • DIN EN 50600에 기반한 독일의 프로젝트 관리
  • Uptime Institute에 따른 공인 티어 디자이너의 콘셉트 설계
  • 다년간의 경험과 광범위한 제품 포트폴리오를 통한 플래닝 안전성

고객 이점:

  • IT 프로젝트의 모든 단계에서 전문적인 지원
  • 고객의 요구에 맞는 시스템 설계

ABB, HPE, Siemens, Atos의 파트너

저명한 글로벌 시장 리더들과의 전략적 제휴를 통해 지식 공유, 시장 접근 및 전 세계적으로 운영되는 고객 지원으로 인한 시너지 효과를 얻을 수 있습니다.. 적합한 IT 하드웨어부터 안전하고 효율적이며 확장 가능한 인프라에 이르기까지 완전한 IT 솔루션과 광범위한 서비스를 함께 제공할 수 있습니다. 예를 들어 SEDC(Secure Edge Data Center)에는 ABB의 이중화된 보안 전원 공급 장치와 HPE의 혁신적인 IT 애플리케이션 및 서비스가 있습니다. Rittal은 또한 세계 최고의 IT 인프라 제공업체 중 하나이며 데이터 센터의 계획, 구축, 운영 및 서비스에 대해 Atos와 협력합니다. 그리고 Siemens와 함께 IoT 애플리케이션을 어디서나 빠르고 안전하게 사용할 수 있도록 "서비스형 컨테이너" 솔루션을 제공합니다. 리셀러 또는 시스템 통합업체와 같은 판매 파트너와의 긴밀한 협력을 통해 즉시 사용 가능한 완전한 데이터 센터를 비용 효율적으로 제공할 수 있습니다.

제조업체 전문성의 장점

현대 IT 시스템은 많은 기업의 핵심 분야입니다. 데이터 볼륨이 증가하고 점점 복잡해짐에 따라 이제는 항상 사용할 준비가 되어 있고 안정적으로 작동하는 디지털 인프라가 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 여기에서 서비스 파트너의 상세한 전문 지식, 짧은 응답 시간, 뛰어난 지원 품질이 중요한 전제 조건입니다. 검증된 Rittal 서비스를 믿고 다음과 같은 이점을 누리십시오.

고객 이점:

  • 컨셉 구상부터 애프터 서비스 및 그 이상에 이르는 포괄적인 지원
  • 전문적인 라이프 사이클 관리로 IT 시스템에 대한 안정적인 지원
  • 우수한 서비스 기술자 및 인프라 전문가
  • 심층적인 노하우 및 제조업체 전문 지식
  • 웹 기반 및 자동화된 서비스 프로세스
  • 순정 예비 부품의 높은 가용성

자세히 알아보기

Lefdal Mine Datacenter (LMD)

The LMD on Norway’s west coast sets new standards. The five-storey tunnel system covering an area of 120,000 m² has a total capacity of 200 MW. It is powered exclusively by renewable energy and cooled by water from a nearby fjord. Compared to a cloud data centre in Germany, for example, significant cost savings of up to 40 % are achievable. What’s more, the facility is highly secure.  The rock formation provides natural protection from electromagnetic waves, and the facility itself is only accessible from two points of entry.

The Lefdal Mine Datacenter is the only facility of its kind in the world, and is proving to be a worthwhile investment, with more and more companies needing access to highly flexible, secure and efficient IT resources. Our standardised Rittal RiMatrix Data Center containers satisfy these requirements, allowing flexible, scalable IT infrastructures to be implemented within just six weeks.

RiMatrix Data Center Configurator

Plan your data center

Design your own customized data center – quickly, easily, and tailored to your requirements! Create your customized solution in just a few minutes. Try it now and get started!

  • Easy – Intuitive to use, even without specialist knowledge.
  • Plausible – Technically sound configurations.
  • Fast – All data available in no time.

Plan your data center now!

We are there for you!

Do you have any questions? Please get in touch. We’ll be delighted to answer any questions you may have about our IT Ecosystem.