물류 센터

딜리버리의 완성

스마트 제품과 서비스는 에너지 효율성을 극대화하여 CO₂ 배출량을 줄이고 기계 및 플랜트 가동 중단을 방지하는 데 도움이 됩니다.

빠른 배송에 대한 고객의 기대치는 하늘을 찌를 듯이 높아졌으며 B2B 부문도 마찬가지입니다. 그러나 물류 분야에서 이러한 마스터 클래스를 달성하려면 물류 센터의 다양한 요소가 한데 모여 24시간 내내 원활하게 운영되어야 합니다. 물론 악마는 세부 사항에 있으며, 이러한 세부 사항에는 상품 입고 및 보관부터 주문 피킹, 포장 및 발송에 이르기까지 모든 것이 포함됩니다. 팬데믹, 노동력 부족, IT 환경의 변화와 같은 다른 모든 문제도 잊지 말아야 합니다.

클라우드 컴퓨팅, 협업 로봇, 빅 데이터 분석부터 인공 지능과 사물 인터넷에 이르기까지 물류 담당자는 다양한 신기술을 익혀야 합니다.

긴급한 디지털화와 서비스에 대한 지속적인 관심이 이러한 발전의 핵심을 이루는 일반적인 주제입니다. 목표는 필요한 동력을 창출하는 개별 프로세스를 물류 시장을 근본부터 변화시키는 데 도움이 되는 가치 사슬로 전환하는 것입니다.

리탈의 솔루션은 최첨단 물류 센터의 모든 구석에서 찾아볼 수 있습니다. 전력 분배 및 데이터 트래픽이 있는 건물 인프라부터 자동화된 적재 시스템과 상품 이동용 컨베이어 벨트가 있는 로딩 베이, 제어 시스템과 운영 장치가 있는 하이 베이 창고, 전자 계량, 스캔 및 측정 시스템이 있는 주문 피킹 섹션에 이르기까지 모든 것을 포괄합니다. 결국 이 모든 바퀴가 원활하게 맞물려야만 모든 마찰을 제거할 수 있습니다.

E6:E33

자재 흐름을 최적화하기 위해 자동화 프로세스의 속도를 높이고 있습니다.

리탈은 높은 수준의 확실성과 시스템 가용성을 제공하기 위해 전 세계적으로 높은 생산량, 제품 품질 및 신속한 물류를 제공합니다.

스마트 제품과 서비스는 에너지 효율성을 극대화하여 CO₂ 배출량을 줄이고 기계 및 플랜트 가동 중단을 방지하는 데 도움이 됩니다.

성능에 대한 약속:

  • 리탈과 이플랜의 엔지니어링 솔루션과 패널 빌딩 및 배전반을 위한 지능적이고 효율적인 계획 덕분입니다.
  • 엔지니어링부터 조달, 생산, 운영에 이르기까지 모든 것을 완벽하게 조율하는 계획 및 자동화를 위한 프로세스와 솔루션 덕분입니다.
  • 간단하고 빠른 조립 덕분에
  • 전 세계 표준을 충족하는 고품질 제품
  • 모듈형 인클로저 시스템으로 속도와 유연성 향상
  • 에너지 소비를 최대 75%까지 절감하는 Blue e+ 냉각 기술
  • 스마트 제품 및 서비스로 IIoT 개발과 에너지 효율 극대화 가능
  • 높은 생산 능력, 빠른 물류, 시스템 솔루션 및 예비 부품의 전 세계적 가용성 덕분입니다.
  • 리탈은 IT 및 산업을 위한 세계에서 가장 광범위하고 유연하며 혁신적인 시스템 포트폴리오를 제공합니다.

Success stories

Lidl Finnland

스마트한 쇼핑

쇼핑 목록의 맨 위에 있는 커피가 선반에 없습니다. 핀란드의 LIDL에서는 이런 일이 일어날 수 없습니다. Rittal의 IT가 선반에 항상 충분한 재고가 채워져 있도록 해주기기 때문입니다.