재활용 회사 역시 에너지 효율적인 방식으로 작업해야 합니다. 이는 해당 업계에 대한 전 세계적인 요구 사항입니다. 따라서 에너지 측정, 모니터링 및 절약을 위한 제품은 소비를 지속적으로 관찰하기 위해 특히 중요합니다. 거의 20년 동안 오버외스터라이히주 린츠 근처에 위치한 펠트키르헨의 NGR GmbH는 플라스틱 포장재를 재활용 회로로 되돌리는 사업을 해왔습니다. 이를 위해 회사는 재활용 가능한 재료로 과립을 만들고 생산에 다시 공급할 수 있는 이른바 차세대 재활용 기계를 개발 및 생산합니다. 디지털화 프로세스의 일환으로 NGR은 기계 가동 중지 시간에 대한 정보를 실시간으로 전송하고 유지 보수를 더 잘 계획하고 에너지 소비를 최적화할 수 있는 솔루션을 개발했습니다. 모든 프로세스의 시작은 항상 측정입니다. 다양한 측정량과 위치를 찾던 중 NGR은 Rittal 스마트 모니터링 시스템을 발견했습니다. 처음에 이 시스템은 폴리에스터 기술의 시연 시스템에 사용되었지만 오늘날에는 고객 프로젝트의 총 에너지 소비량 및 기타 값도 측정합니다.
우리는 대기업 그룹에 소속된 많은 고객을 보유하고 있습니다. 이는 종종 제품 요구 사항이 있음을 의미합니다. 그러나 우리는 전 세계적으로 Rittal 제품에 대한 수용도가 매우 높다는 것을 확인했습니다.
에너지 효율성 도전
냉각과 같은 재활용 시스템 비용의 약 40%가 에너지에 의해 소비됩니다. 2015년부터 Rittal은 저전압 배전 시스템에 사용하기 위한 NH 퓨즈-스위치 단로기용 스마트 모니터링 시스템이 포함된 시스템을 제공하고 있습니다. 이 시스템은 RiLine60 배전 시스템에 완벽하게 통합될 수 있습니다. 스마트 모니터링 시스템은 측정값 수집, 평가 전자 장치 및 통신 모듈로 구성됩니다. 전원 공급 장치와 함께 모든 구성 요소가 하나의 콤팩트 인클로저에 들어 있습니다. 이는 시스템을 추가 장착할 수도 있음을 의미합니다. 통신 모듈은 전압, 전류, 전력 및 유효 전력과 같은 측정값을 상위 제어 시스템으로 전달할 수 있습니다. 측정값 및 에너지 소비 데이터의 데이터 로깅도 문제없이 가능합니다. NH 측정 모듈은 경보 기능과 한계값 모니터링 기능도 제공합니다. 또한 Plug & Play를 사용하여 Rittal의 CMC III(Computer Multi Control) 모니터링 시스템에 쉽게 연결할 수도 있습니다. 최대 20개의 NH 측정 모듈에서 50개 이상의 측정값을 현장에서 직접 시각화할 수 있는 디스플레이도 옵션으로 사용할 수 있습니다.
NGR은 디지털화와 네트워킹의 급속한 발전으로 인해 다른 많은 시스템에서도 Rittal의 스마트 모니터링 시스템을 유용하게 사용할 수 있을 것이라고 확신합니다.