중국 경제는 계속해서 성장을 보여주고 있습니다. 이는 또한 더 많은 IT 시스템과 대규모 데이터 센터에 대한 수요를 증가시킵니다. 그러나 많은 기업은 자체 데이터 센터를 구축하는 대신 클라우드에서 IT 서비스 이용하는 것을 선호합니다. 이를 통해 IT 하드웨어에 대한 투자를 줄이고 필요한 IT 용량에 빠르고 유연하게 액세스할 수 있습니다. 중국 최대의 클라우드 및 코로케이션 제공업체 중 하나인 Chindata Co. Ltd.는 새로운 데이터 센터를 가능한 한 빨리 구현해야 하는 과제에 직면했고 Rittal을 구상 및 구현을 위한 파트너로 선택했습니다.
우리는 Rittal과 함께 단 7개월이라는 기록적인 시간 만에 완전히 새로운 하이퍼스케일 데이터 센터를 구축하는 데 성공했습니다. Rittal 전문가들은 냉각 개념과 IT 랙의 모듈식 구조에 대한 혁신적인 아이디어로 우리를 놀라게 했습니다.
Chindata는 이미 베이징, 선전, 상하이, 산시, 허베이 등 중국의 전략적 위치에서 9개의 대규모 데이터 센터와 220개의 소규모 데이터 센터를 운영하고 있습니다. 새로운 데이터 센터 "Guanting Lake New Media Big Data Industry Base"는 면적이 130,000제곱미터이고 IT 용량이 최대 16메가와트인 중국 최대 데이터 센터 중 하나입니다.
신속한 구축의 성공 요인 중 하나는 건물의 현장 관리자와 Rittal 전문가 간의 정확한 기획과 조정이었습니다. 이를 통해 예를 들어 구축 단계에서 데이터 센터 구성 요소에 대해 병렬로 작업할 수 있었습니다. Rittal은 데이터 센터의 건설 진행 상황에 따라 사전 구성된 모듈식 구성 요소를 단계적으로 구현했습니다. 이 긴밀하게 조정된 절차와 모듈식 개념 덕분에 단 7개월이라는 기록적인 시간 안에 완전한 기능을 갖춘 데이터 센터를 구축할 수 있었습니다.
Rittal은 새로운 하이퍼스케일 데이터 센터에 수정된 버전의 Rittal TS8 인클로저 시스템을 설치했습니다. 이 버전에서 IT 랙에는 52개의 높이 유닛이 있습니다. Chindata는 지능형 랙 배전 시스템을 통해 개별 랙을 선택적으로 제어하고 모니터링을 통해 에너지 소비를 정확하게 파악할 수 있습니다. 8,000개 이상의 Rittal TS8 IT 인클로저와 250개 이상의 열기 통로 차단 시스템이 설치되었습니다. Chindata는 이미 추가 클라우드 데이터 센터 구축을 계획하고 있으며 미래에도 구상 및 구현을 위한 솔루션 파트너로서 Rittal을 신뢰할 것입니다.
개요(Overview)
- 프로젝트
 - Chindata
 - 위치
 - 베이징, 중국
 - 부문
 - Colocation
 - 과제(Challenge)
 데이터 센터 구축을 위한 촉박한 시간
130,000제곱미터 면적 및 16메가와트
- 솔루션
 Rittal과 현장 관리자 간의 정확한 기획 및 긴밀한 조정
사전 구성된 모듈식 구성 요소 사용
8,000개 이상의 TS 8 IT 랙 및 250개 이상의 열기 통로 차단