Duim techniek

VX25 대형 인클로저 시스템으로 조립 시간 절약

시간은 돈입니다. 이것은 네덜란드 페이넨달에 위치한 제어 시스템 제조업체 Duim techniek에도 적용됩니다. 이 중견 회사는 폐기물 처리 및 재활용 산업을 위한 전자 제어 시스템을 전문으로 합니다. Duim techniek의 약 30명의 직원이 구축하는 각각의 지능형 제어 시스템은 독특하고 제조에 상당한 노동이 필요합니다. "그래서 우리는 항상 조립 시간을 최소화할 수 있는 새로운 방법을 모색하고 있습니다."라고 Duim techniek의 생산 공장 관리자이자 전기 작업장을 책임지고 있는 레이크얀 플로그(Rijkjan Ploeg)는 설명합니다. 조립 중 시간을 절약할 수 있는 한 가지 솔루션은 Rittal의 대형 인클로저 시스템 VX25입니다.

신속한 조립

Duim techniek의 일반적인 작업에서는 여러 인클로저가 일렬로 정렬되어 있습니다. 열반 실이 포함된 새로운 Rittal 대형 인클로저 시스템은 이를 위해 완벽한 솔루션입니다. 열반 실은 인클로저를 연결하기 전에 전에 간단하고 빠르게 부착할 수 있습니다. 새로운 기술은 개별 인클로저의 정렬 오류도 방지합니다. 또한 측면 패널의 고정 장치는 더 이상 나사로 조일 필요가 없고 눌러 잠그기만 하면 됩니다. 더 이상 분해를 위해 핀을 제거할 필요가 없는 VX25의 도어 힌지 역시 플로그가 강조하는 것처럼 조립 시간을 절약하는 데 기여합니다. "도어를 쉽게 들어 올릴 수 있어 힌지를 매우 쉽고 빠르게 다룰 수 있습니다."

과거에 비해 인클로저당 30분을 빠르게 절약할 수 있습니다.
Duim techniek의 생산 공장 관리자 레이크얀 플로그(Rijkjan Ploeg)

열악한 환경에서의 보호

Duim techniek 사무실의 피터 기르츠(Peter Geerts)는 "많은 상황에서 주변 조건이 매우 까다롭습니다. 시스템은 종종 주의 깊게 다뤄지지 않습니다."라고 말합니다. 이러한 환경에서 공기 중에는 먼지가 많이 포함되어 있어 전기 접점과 릴레이를 손상시킬 수 있습니다. 자극성 및 부식성 물질도 많은 시스템에서 발견됩니다. "그래서 인클로저를 잘 보호하는 것이 안정적인 작동을 위해 매우 중요합니다."라고 기르츠는 강조합니다. 따라서 가능하면 제어 기술이 적용된 인클로저는 컨테이너 또는 먼지가 없는 밀폐된 제어실에 보관됩니다. 그러나 모든 사용 분야에서 이를 달성할 수는 없습니다. 견고한 VX25 대형 인클로저 시스템을 통해 Rittal은 다양한 사용 분야에서 Duim techniek 제어 시스템의 보호 및 신뢰성에 기여합니다. "우리는 Rittal의 대형 인클로저 시스템을 사용합니다. 그 이유는 견고하고 신뢰할 수 있으며 불리한 주변 조건에 대한 우수한 보호 기능을 제공하기 때문입니다."라고 기르츠는 설명합니다.

효율성 향상을 위한 복잡성 감소

대형 캐비닛 시스템 VX25는 모든 것이 효율성을 높이도록 설계되었으며 이는 작업 현장에서 빠르게 확인할 수 있습니다. VX25는 수직 및 수평 섹션 모두에 사용되는 새로운 프레임 프로파일을 기반으로 합니다. 이는 다른 확장 부품의 수가 이전 모델보다 훨씬 적음을 의미합니다. 확장 부품이 적을수록 복잡성이 줄어들고 재고 관리가 훨씬 단순화됩니다. 이는 모두 비용 절감으로 이어집니다. "Rittal의 VX25 대형 인클로저 시스템은 우리가 효율적으로 작업하는 데 도움이 되고 먼지 및 기타 유해한 환경 조건에 대한 이상적인 보호 기능을 제공합니다."라고 기르츠는 요약합니다.