에너지 효율

지속 가능성의 성과

기후 변화의 영향을 제한하려면 가능한 한 CO2 배출량을 줄여야 합니다. 따라서 기업에게 지속 가능한 운영은 필수적입니다. 예를 들어 기후에 부정적인 영향을 미치는 배출에서 벗어나도록 요구하는 새로운 불화가스 규정과 같은 법적으로 정의된 조건도 준수해야 합니다. 에너지 효율성은 필수적인 CO2 배출량 감소 외에도 기업의 비용 절감에도 기여합니다.

혁신적인 기술을 통한 혁신적인 에너지 효율성

Rittal의 올바른 계획 도구, 에너지 효율적인 공조 솔루션, 스마트 서비스 및 모니터링 솔루션을 사용하여 비용과 CO2 배출량을 모두 줄이십시오.

  • 필요한 인클로저 공조 시스템을 쉽게 구성할 수 있는 계산 프로그램 Rittal Therm 사용
  • 엔지니어링 단계에서 조기에 핫스팟을 식별하기 위한 EPLAN Pro Panel의 열 설계 통합
  • 하이브리드 기술을 기반으로 평균 75%의 에너지를 절약하는 에너지 효율적인 Blue e+ 냉각 장치 사용
  • 고정밀 제어를 위한 DC 인버터 기술을 기반으로 하는 Blue e+ 칠러 사용 및 마이크로채널 기술을 통한 냉매 소비 55% 감소
  • 에너지 효율적인 EC 기술이 적용된 필터 팬 사용
  • 특히 재생 에너지 분야에서 새로운 응용 가능성을 제공하는 직류 기술 사용
  • 전체 가치 사슬에서 잠재력을 파악하고 비용을 절감하기 위한 효율성 분석
  • 인클로저 모니터링을 위한 스마트 센서와 같은 네트워킹 기계 및 장치를 위한 표준 호환 IIoT 솔루션 개발

 

자동차 엔지니어링의 DC 전압 공급

Voith Turbo

에너지 비용 70% 절감

Voith Turbo의 생산 중인 머시닝 센터의 인클로저 공조 시스템에서 Rittal의 최신 Blue e+ 냉각 장치로 전환하면 상당한 효율성을 얻을 수 있음이 밝혀졌습니다.