IT 인프라 플랫폼 RiMatrix Next Generation(NG)을 통해 Rittal은 유연하고 안전하며 빠른 데이터 센터 구축을 위한 새로운 모듈 시스템을 개발했다. 개방형 플랫폼 아키텍처를 기반으로 하는 안전한 개별 솔루션은 단일 랙 솔루션, 컨테이너 솔루션, 중앙 데이터 센터, 분산 엣지 데이터 센터 또는 대규모 코로케이션, 클라우드 및 하이퍼스케일 데이터 센터 등 모든 미래 IT 시나리오에 대해 전 세계적으로 실현될 수 있다. RiMatrix NG는 표준 환경에서 OCP 직류 기술의 사용을 지원하는 최초의 플랫폼이다.
오늘날의 IT 인프라에서 변화는 끊임없이 발생한다. 디지털 전환은 전례 없는 속도로 혁신을 일으키고 있다. IT 관리자는 미래에 아직 알려지지 않은 새로운 과제에 끊임없이 직면하게 될 것임을 알고 있다. 가능한 한 빨리 이에 대응하고 미래에 대한 높은 수준의 투자 확실성과 유연성을 제공하는 데이터 센터를 구현할 수 있어야 한다.
이에 따라 Rittal은 새로운 RiMatrix Next Generation(NG) IT 인프라 플랫폼을 개발했다. Rittal의 비즈니스 유닛 및 마케팅 총괄 전무이사인 우베 샤르프(Uwe Scharf)는 “개방형 플랫폼을 개발할 때 우리는 이미 초기 설계 단계부터 다양하고 끊임없이 변화하는 요구 사항에 대한 적응성을 고려했습니다. 우리의 고객은 비즈니스 관련 제품과 서비스가 최고 속도에서 오류 없이 지속적으로 생성될 수 있도록 그 어느 때보다 빠르게 변화하는 상황에 맞춰 IT 인프라를 조정해야 합니다. 우리는 고객을 미래의 파트너로 지원하고자 합니다.”라고 말했다. 그 결과 모든 성능 등급의 데이터 센터를 유연하고 안정적이며 빠르게 구축하고 전체 IT 수명 주기에 걸쳐 종합적인 컨설팅 및 서비스를 제공할 수 있는 유일무이한 개방형 플랫폼이 탄생했다.
단일 랙 또는 컨테이너 솔루션, 중앙 데이터 센터, 분산형 엣지 데이터 센터 또는 대규모 코로케이션, 클라우드 및 하이퍼스케일 데이터 센터이든 상관없이 RiMatrix NG의 모듈화 및 하향 호환성을 통해 인프라의 개별 구성 요소를 업데이트할 수 있다. 이에 따라 전체 데이터 센터는 급속한 기술 발전에 지속적으로 적응할 수 있다. “따라서 RiMatrix NG는 유연성을 갖춘 미래 보장형 IT 인프라 플랫폼이 되고 있습니다.”라고 샤르프는 설명한다.
자세히 알아보기: RiMatrix Next Generation
하나의 키트에 포함된 모든 IT 인프라 구성 요소
5가지 기능 영역에서 개별적으로 계획 가능한 모듈을 통해 IT 관리자는 랙, 에어컨, 전원 공급 장치 및 보호, IT 모니터링 및 보안으로 구성된 요구 사항에 맞는 솔루션을 빠르고 쉽게 받을 수 있다. 다양한 조합을 통해 사용자는 Rittal 또는 테스트 및 인증 파트너의 솔루션을 이용해 에너지 공급 및 화재 방지 등에 대한 요구 사항을 정확하게 충족할 수 있으며 전 세계적으로 현지 규정을 준수할 수 있다.
RiMatrix NG는 새로운 VX IT와 함께 사용되거나 이전 세대와 완벽하게 호환되어 사용 국가의 요구 사항과 선호도에 따라 IT 랙에서 포괄적인 Rittal 모듈식 시스템을 활용하고 구성할 수 있는 유연성을 제공한다.
이는 플랫폼 솔루션이 크기, 성능, 보안 및 안정성과 같은 모든 차원에서 확장 가능함을 의미한다. 특히 빠른 응답 시간이 필요하거나 기존 건물에 충분한 공간이 없는 경우 컨테이너 솔루션을 사용하여 데이터 센터를 구현하고 기존 IT 인프라에 안전하게 통합할 수도 있다.
OCP 기술을 위한 최초의 플랫폼
RiMatrix NG의 또 다른 특징은 표준 환경에서 OCP 구성 요소 및 직류 사용을 지원하는 최초의 플랫폼이라는 것이다. OCP(Open Compute Project) 설계의 고도로 표준화된 DC 아키텍처와 21인치 랙은 하이퍼스케일 데이터 센터에서 에너지 효율적인 모범 사례가 되고 있다. 샤르프는 “Rittal은 OCP 이니셔티브의 원동력이자 하이퍼스케일러를 위한 OCP 랙의 최고 글로벌 공급업체입니다. RiMatrix NG를 통해 표준 데이터 센터에서 OCP 기술을 간단하게 사용할 수 있도록 한 최초의 공급업체입니다.”라고 말했다. 데이터 센터 운영자는 RiMatrix NG 모듈 및 액세서리를 사용하여 전체 데이터 센터 및 무정전 전원 공급 장치(UPS)와 같은 장치를 직류로 변환하지 않고도 OCP 솔루션을 기존 교류 아키텍처에 쉽게 통합할 수 있다. “우리는 이제 모든 고객이 개별 애플리케이션에 대한 이 미래 기술의 에너지 및 효율성 이점에 쉽게 접근할 수 있도록 합니다.”라고 샤르프는 설명한다.
IT 공조
RiMatrix NG에 설치된 IT 시스템은 팬 시스템, 냉매 또는 수성 솔루션을 사용하여 규정된 주기로 정확히 안전하게 냉각되며 지속적으로 모니터링된다. RiMatrix NG를 사용하면 개별 랙에서 열반 및 실내 공조 시스템, DCC(직접 칩 냉각)를 사용하는 정교한 고성능 컴퓨팅(HPC)에 이르기까지 시스템의 요구 사항에 맞게 냉각 솔루션을 조정할 수 있다.
IT 전원 공급 및 보호
“Continuous Power & Cooling”을 통해 Rittal은 요구 사항에 따라 정의된 기간 동안 단기 정전을 연결하는 방법을 개발하여 활성 IT 구성 요소뿐만 아니라 공조를 포함한 전체 인프라에 대한 손상을 방지한다. Rittal의 솔루션은 주 전원 공급 장치에서 중앙 UPS 시스템, 하위 분배 시스템, IT 랙의 스마트 소켓 시스템(배전 장치)에 이르기까지 전체 에너지 공급망을 지원한다.
IT 모니터링 및 보안
RiMatrix NG 플랫폼을 통해 Rittal은 IT 환경이 항상 기능을 유지할 수 있도록 효과적인 보호 조치 및 모니터링 솔루션을 제공한다. 예를 들어 RiMatrix NG는 CMC III(Computer Multi Control III) 모니터링 시스템 및 DCIM(Data Center Infrastructure Management) 소프트웨어와 같은 모니터링 솔루션을 지원한다. 이를 위해 습도, 온도, 차압 또는 기물 파손을 측정하는 센서를 사용할 수 있다.
요구 사항에 따라 광범위한 보호 개념을 구현할 수 있다. 예를 들어 모듈식 룸 인 룸 솔루션의 기본 보호 룸 또는 훨씬 더 보안이 강화된 고가용성 룸으로 구현할 수 있다. ECB(European Certification Body GmbH)의 ECB · S 규칙에 따른 인증과 같은 독립적인 평가는 안전성을 입증한다.
신속한 프로젝트 구현
RiMatrix NG는 새로운 데이터 센터를 최고 속도로 구현할 수 있도록 설계되었다. 이러한 속도는 예를 들어 웹 기반 Rittal 컨피규레이션 시스템을 사용한 구성 요소의 빠르고 쉬운 구성과 Rittal이 제공하는 양산 제품에 대한 유럽 내 24/48시간 배송 서비스를 통해 달성된다. 복잡한 승인 및 테스트 절차가 필요 없고 국제 승인을 통해 신뢰성을 보장하므로 IT 프로젝트의 속도를 더욱 높일 수 있다.
전체 IT 수명 주기 동안 지속되는 컨설팅
시스템 구성 요소 외에도 Rittal을 미래의 파트너로 둔 고객은 설정 및 운영에 필요한 모든 컨설팅과 서비스를 받게 된다. Rittal은 데이터 센터의 전체 IT 수명 주기 동안 고객을 지원한다. 서비스 포트폴리오에는 설계, 계획 및 구성에 대한 컨설팅과 운영 및 최적화에 대한 지원이 포함된다. 리스와 같은 가변 금융 모델은 포트폴리오를 보완하고 필요 중심 투자를 가능하게 한다.