위생 디자인

  • 위생 디자인 HD 콤팩트 인클로저, 2 도어형
    위생 디자인 HD 콤팩트 인클로저, 2 도어형

    요구사항 또는 식품 및 고급 소비재 산업에 맞는 인클로저 솔루션. 루프가 앞으로 30° 기울어짐. 실링이 파란색으로 염색되어 식료품과 명확하게 구별할 수 있음

    더 보기

  • 위생 디자인 HD 시스템 인클로저
    위생 디자인 HD 시스템 인클로저

    HD 시스템 인클로저는 정기적으로 청소를 수행하는 위생적으로 민감한 영역을 위한 유연하고 열반 설치가 가능한 대형 인클로저 솔루션임. 밀폐 영역 내부에 표준 TS 장착 플레이트와 피팅 부품이 있는 인클로저에는 모든 HD 용도를 위해 해당 HD와 TS 8 액세서리가 최적의 상태로 장착되어 있음.

    더 보기

  • 위생 디자인 운영 하우징 HD
    위생 디자인 운영 하우징 HD

    모니터, PC 및 디스플레이가 있는 기타 구성품이 운영 하우징 안에 위생적이고 안전하게 보호되어 있음. 30°의 루프 기울기로 물체가 정지하여 머물지 않도록 하고 액체가 빠르게 흘러내려 가게 함.

    더 보기

  • 위생 디자인 프린터 하우징 HD
    위생 디자인 프린터 하우징 HD

    생산에 프린터 또는 기타 PC 구성품을 설치하기 위해 위생적으로 디자인된 하우징

    더 보기

  • 위생 디자인 소화 하우징 HD
    위생 디자인 소화 하우징 HD

    신속하게 접근 가능하고 위생적으로 보호된 주요한 안전 장치 - 소화 하우징은 생산 환경에 직접 설치할 수 있음

    더 보기

  • 물 대 공기 열교환기 HD 벽면 장착형
    물 대 공기 열교환기 HD 벽면 장착형

    식품 및 고급 소비재 산업 산업의 위생적으로 민감한 생산 영역용 공기 대 물 열교환기 - 리탈 위생 디자인 제품군에 최적의 추가. 청소하기 쉬운 구조는 오염 위험을 줄이며 식품 안전성을 보장합니다.

    더 보기

  • 위생 디자인 구성품
    위생 디자인 구성품

    조절 다리, 벽면 스페이서 브래킷, 케이블 글랜드와 같은 위생 유지 구성품

    더 보기

+
[X] 닫기

Required