IT 월 마운트 인클로저

  • VerticalBox, 19"
    VerticalBox, 19"

    소형 네트워크용 콤팩트 19" 인클로저, 월 마운트 인클로저, 데스크 아래 또는 데스크톱 인클로저로 사용 가능

    더 보기

  • FlatBox
    FlatBox

    슬림팩 포장의 인클로저. 벽면 장착형이나 스탠드형에 관계없이 최적으로 접근할 수 있고 유연하게 사용 가능한 인클로저.

    더 보기

  • QuickBox
    QuickBox

    탈착 가능한 커버를 통해 내부 공간 사용이 최적화된 월 마운트 인클로저 모니터링 창을 이용하여 상태 점검

    더 보기

  • 벽면 장착 인클로저 AX IT 19" 장착 앵글 포함, 깊이 조절 가능
    벽면 장착 인클로저 AX IT 19" 장착 앵글 포함, 깊이 조절 가능

    산업 환경에서 사용하기 위한 높은 수준의 보호 등급을 갖춘 IT 벽면 장착 인클로저. 인클로저 바닥에 케이블 인입용 브러시 스트립이 있는 글랜드 플레이트 및 깊이 조절이 가능한 19"(482.6mm) 장착 앵글 있음. 최대 IP 66 보호 등급(선택한 글랜드 플레이트에 따름).

    더 보기

+
[X] 닫기

Required