섀시
-
장착 플랜지 17 x 73 mm가 있는 TS 천공 섹션
다용도 골격 구조 또는 부분 조립을 위한 5개 열의 천공이 있어 다양한 변형이 가능함. TS 천공부에 간단히 걸고 고정하기만 하면 됨.
-
장착 플랜지 17 x 73 mm가 있는 TS 천공 섹션 깊이 조절 가능, TE용
DK-TS 또는 TE용 마운팅 프레임에 사용되며 깊이 조절 가능 시스템 섀시는 2개의 마운팅 프레임 사이의 인클로저 깊이에 걸 수 있습니다.
-
장착 플랜지 23 x 73 mm가 있는 TS 천공 섹션
TS 시스템 섀시 17 x 73mm 대체 부품, 상부와 하부에 길쭉한 구멍 대신 캡티브 너트/삽입 너트용 구멍이 있음 간단하게 끼워 걸고 고정하는 방식입니다.
-
장착 플랜지 45 x 88 mm가 없는 TS 천공 섹션
내부 표면(예: 루프)에 직접 조립해서 무거운 설치 구성품을 지지합니다. 측면이나 후면에 조립하면 인클로저를 안전하게 기계에 스크류로 고정할 수 있습니다.
-
-
장착 플랜지 23 x 73 mm가 있는 PS 천공 섹션 TS, SE용
수평 TS 인클로저 섹션에 직접 조립하기 위해 사용 어댑터를 통해서만 수직 TS 인클로저 섹션에 조립할 수 있습니다. TS 구멍에 걸고 고정하기만 하면 됩니다.