IT 네트워크 인클로저 및 서버 인클로저

  • TS IT
    TS IT

    이 플랫폼은 최신 네트워크 또는 서버 랙에 대한 모든 기대를 충족함. 공구가 필요 없는 내부 설치, 최대 부하 용량 및 복도 분배형 인클로저로서 또는 데이터 센터에서 범용으로 사용하기 위해 구조화된 케이블 매니지먼트. 각 공조 컨셉트에 맞는 장비: 냉각제 또는 물 기반 LCP 냉각 기능이 있는 고성능 서버 적용을 위한 폐쇄형 모니터링 도어 또는 공간 공조를 위한 통풍 가능 도어.

    더 보기

  • 케이블 매니지먼트 인클로저 TS IT용
    케이블 매니지먼트 인클로저 TS IT용

    케이블 설치, 고정 및 보관을 위한 용도 또는 LCP 설비가나란하지 않을 때 빈 인클로저로 사용.

    더 보기

  • TE 8000
    TE 8000

    TE 8000은 다양한 요구사항에 맞는 유연한 플랫폼을 제공함. 해체 가능한 인클로저 구조에 프레임이 없으므로 설치하는 동안이나 설치 장치에서 하는 모든 작업에서 또는 추후 개조 시 19"(482.6mm) 레벨에 최적으로 접근할 수 있음.

    더 보기

  • 분배 랙
    분배 랙

    개방형 제작 방식으로 기류 막힘이 없고 조립 및 설치 시 모든 측면에서 접근 가능한 배전 랙

    더 보기

+
[X] 닫기

Required