IT 월 마운트 인클로저

  • VerticalBox, 19"
    VerticalBox, 19"

    소형 네트워크용 콤팩트 19" 인클로저, 월 마운트 인클로저, 데스크 아래 또는 데스크톱 인클로저로 사용 가능

    더 보기

  • FlatBox
    FlatBox

    분리형 19" 인클로저, 월 마운트 인클로저 또는 스탠드형 인클로저로 사용 가능

    더 보기

  • QuickBox
    QuickBox

    탈착 가능한 커버를 통해 내부 공간 사용이 최적화된 월 마운트 인클로저 모니터링 창을 이용하여 상태 점검

    더 보기

  • 벽면 장착 인클로저 AX IT 19" 장착 앵글 포함, 깊이 조절 가능
    벽면 장착 인클로저 AX IT 19" 장착 앵글 포함, 깊이 조절 가능

    산업 환경에서 사용하기 위한 높은 수준의 보호 등급을 갖춘 IT 벽면 장착 인클로저. 인클로저 바닥에 케이블 인입용 브러시 스트립이 있는 글랜드 플레이트 및 깊이 조절이 가능한 19"(482.6mm) 장착 앵글 있음. 최대 IP 66 보호 등급(선택한 글랜드 플레이트에 따름).

    더 보기

+
[X] 닫기

Required