메인 스위치 설치 어댑터 도어 설치용

주문 번호: SZ 7993146

리탈 인클로저 시스템 VX25, TS 8, VX SE에 설치하기 위한 메인 스위치 설치 어댑터. 메인 스위치 설치 어댑터를 사용하여 메인 스위치 손잡이를 고정하여 인클로저 도어에 다시 설치할 수 있음.

주문 번호:
SZ 7993146
제품 설명
리탈 인클로저 시스템 VX25, TS 8, VX SE에 설치하기 위한 메인 스위치 설치 어댑터. 메인 스위치 설치 어댑터를 사용하여 메인 스위치 손잡이를 고정하여 인클로저 도어에 다시 설치할 수 있음.
재료
강판, 1.5mm
표면 처리
분체 코팅, 텍스처 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
스위치 브래킷
실링 프레임
셀룰러 폴리에틸렌
도어 폭으로 적합
500 mm
설치 옵션
회전 드라이브를 고정하기 위한 스위치 브래킷은 도어 바로 앞에서 하나 또는 두 개의 시스템 섀시에 장착됨.
조립 설명서
회전 드라이브의 구현을 위한 구멍은 개별적으로 뚫을 수 있음. 셀룰러 폴리에틸렌으로 만든 접착 씰은 씰링 프레임의 뒷면에 느슨하게 부착되어 있으며 도어를 닫을 때 장착 플레이트에 눌림.
치수
폭: 310 mm
높이: 450 mm
깊이: 90 mm
적합한 인클로저 유형
VX
VX SE
TS
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
포장 단위
1 개
순 중량
5.72 kg
총 무게
6.72 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177953109
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
제품 설명
SZ main switch installation adapter for door width 500 mm
문서화
사용 설명서