- 품목 번호:
- HD 4000.285
- 재료
- 인클로저 및 도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
HD 매입형 잠금장치: 스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L)
실링: 실리콘, FDA 지침 21 CFR 177.2600 준수
장착 플레이트: 강판
- 표면 처리
- 인클로저 및 도어: 브러시 연마, 그레인 크기 400, 표면 거칠기 < 0.8µm
장착 플레이트: 아연도금
실링: 파란색으로 도색(RAL 5010)
- 제공 범위
- 용접된 후면 패널 글랜드 플레이트가 있는 인클로저 프레임
실링이 삽입된 도어
1 도어형 인클로저의 경우 오른쪽 도어 경첩을 왼쪽으로 교체 가능
장착 플레이트
체결된 중간 받침대
- 옵션
- 수평 조절 기능이 있는 HD 받침틀
- 치수
- 폭: 1,200 mm
높이: 1,800 mm
깊이: 500 mm
- 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 1,099 mm x 1,696 mm
- 도어 열림각
- 125°
- IK 코드
- IK08
- 기본 재료
- 스테인리스 스틸
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- UL 50E에 준한 유형 등급
- Type 1, 3R, 4X, 12
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 177 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177967960
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
-
HD 시스템 캐비닛, WHD: 1200x1800x500mm, 스테인리스 스틸, 장착 플레이트 포함, 2 도어형