- 주문 번호:
- HD 4000309
- 장점
- 캐비닛의 보장된 최저 지상고로 인해 쉽게 습식 및 건식 청소를 할 수 있습니다.
- 너비를 통해 일렬로 연결된 인클로저 시스템 VX25 및 HD 시스템 캐비닛 그리고 콤팩트 인클로저 HD 아래에 개별 받침틀을 장착할 수 있습니다.
- 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
- 표면 처리
- 브러시 연마, 그레인 사이즈 400
- 제공 범위
- 서포트 스트립 사이로 케이블을 인입하기 위한 수평 그릴 적용, 후면
조립 부품 및 실링 포함
- 치수
- 높이: 300 mm
- 기본 재료
- 스테인리스 스틸
- 품목 번호 관련 참고 사항:
- 문의 또는 주문 시 전체 버전 코드를 입력하십시오.
- 납기 문의 요망
- 디자인 코드 번호
- 인클로저: 1 = HD 또는 인클로저: 2 = VX
인클로저 폭: ...mm
인클로저 깊이: ...mm
수평 조절: 1 = 사용(베이스 4개용, 0 ~ 55mm)
바닥 장착 브래킷: 1 = 포함 또는 2 = 미포함
납기 문의 요망
예: 2 - 1000 - 800 - 1(VX용 받침틀 - 폭 1000mm - 깊이 800mm - 바닥 장착 브래킷 포함)
- 포장 단위
- 1 개
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177566132