- 주문 번호:
- SZ 4000038
- 기술 사양
- 전면 루프 돌출: 8mm
- 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
- 표면 처리
- 브러시 연마, 그레인 사이즈 400
- 제공 범위
- 조립 부품 및 실링 포함
- 치수
- 전면 높이: 35 mm
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 품목 번호 관련 참고 사항:
- 문의 또는 주문 시 전체 버전 코드를 입력하십시오.
- 납기 문의 요망
- 디자인 코드 번호
- 루프 기울기: 1 = 30°(EHEDG 표준) 또는 2 = 45°
인클로저 폭: ...mm(최대 1200mm)
인클로저 깊이: ...mm
1 = VX 개별 인클로저용
2 = 좌측 열반 VX 최종 인클로저용(각각 1개의 T 섹션 씰 및 연결 액세서리 포함)
3 = 우측 열반 VX 최종 인클로저용(각각 1개의 T 프로파일 실링 및 연결 액세서리 포함)
4 = 중앙 열반 VX 인클로저용(각각 1개의 T 프로파일 실링 및 연결 액세서리 포함)
예: 1 - 800 - 600 - 1(루프 기울기가 30°인 경사가 있는 캡 - 폭 800mm - 깊이 600mm - VX 개별 인클로저용)
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 2 kg
- 총 무게
- 2.1 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177937147