경사가 있는 탑 마운트 VX용

주문 번호: SZ 4000058

강판 소재의 개별 또는 열반 VX25 인클로저를 업그레이드하기 위한 용도, 인접한 루프와의 열반부에 대형 개구부와 함께 도장 처리.

주문 번호:
SZ 4000058
기술 사양
전면 루프 돌출: 8mm
재료
강판
표면 처리
분체 코팅
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품 및 실링 포함
치수
전면 높이: 35 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
품목 번호 관련 참고 사항:
문의 또는 주문 시 전체 버전 코드를 입력하십시오.
납기 문의 요망
디자인 코드 번호
루프 기울기: 1 = 30°(EHEDG 표준) 또는 2 = 45°
인클로저 폭: ...mm(최대 1200mm)
인클로저 깊이: ...mm
1 = VX 개별 인클로저용
2 = 좌측 열반 VX 최종 인클로저용(각각 1개의 T 섹션 씰 및 연결 액세서리 포함)
3 = 우측 열반 VX 최종 인클로저용(각각 1개의 T 프로파일 실링 및 연결 액세서리 포함)
4 = 중앙 열반 VX 인클로저용(각각 1개의 T 프로파일 실링 및 연결 액세서리 포함)
예: 1 - 800 - 600 - 1(루프 기울기가 30°인 경사가 있는 캡 - 폭 800mm - 깊이 600mm - VX 개별 인클로저용)
포장 단위
1 개
순 중량
2 kg
총 무게
2.1 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177937130