최종 사용자를 위한 장점

“Rittal 시리즈 칠러는 전 세계적으로 승인되었으며 최고의 신뢰성을 보장합니다!”

국제 표준 및 승인 기준을 준수하여 전 세계에서 사용할 수 있습니다.

전압 범위가 넓어 전 세계의 모든 일반적인 주전원 주파수 및 전압과 호환됩니다.

신뢰할 수 있는 전 세계 리탈 서비스 네트워크와 예비 부품의 글로벌 가용성은 고장 없는 작동을 보장합니다. 구성품에는 QR코드가 부착되어 있어 소모품과 예비 부품을 쉽게 재주문할 수 있습니다.

리탈 IoT 인터페이스 또는 이더넷 카드를 사용한 원격 모니터링으로 손쉽게 모니터링할 수 있습니다. 디지털 개보수를 통해 최첨단 상태 모니터링이 가능하며 공정 신뢰성 향상에 큰 역할을 합니다.

냉각 매체 회로에 통합된 유량 센서와 충전 레벨 또는 필터 매트 모니터링을 통해 향상된 모니터링 옵션으로 안전성이 더욱 보장됩니다.

"리탈 시리즈 냉각기는 최고의 정밀도와 시스템 가용성을 보장합니다."

리탈 칠러는 정밀 냉각을 기본으로 하여 일정한 수온을 보장합니다. 고온 가스 바이패스 제어 시스템의 경우처럼 냉각 컴프레서를 최대 용량으로 작동하여 냉각 전력의 상당 부분을 파괴하는 대신 중앙 인버터에 의해 DC 모터(컴프레서 및 팬)와 전자식 팽창 밸브의 속도가 매우 정밀하게 제어됩니다.

뛰어난 온도 정확도 덕분에 기계 가공 시스템은 마찬가지로 인상적인 정밀도로 작동하며 작업의 정확도에 부정적인 영향을 미치지 않습니다(예: 레이저 냉각의 경우).

"리탈 시리즈 칠러는 지속 가능성과 최대 에너지 효율을 결합한 제품입니다."

뛰어난 에너지 효율은 탄소 발자국을 줄이고 에너지 비용을 절감합니다. 이러한 높은 에너지 효율의 기반은 가변 속도 컴프레서입니다.

혁신적인 Blue e+ 기술은 고온 가스 바이패스 제어 시스템을 갖춘 칠러에 비해 최대 70%의 에너지 절감 효과를 제공합니다.

 

리탈 칠러는 냉각수 사용량을 줄임으로써 불소계 온실가스를 줄입니다. 또한 통합 마이크로 채널 기술 덕분에 매우 효율적으로 작동합니다.

1~50kW의 넓은 출력 범위 재고 있음

수냉식 칠러

TopTherm 칠러 1 - 4 kW

루프 장착형 버전 및 독립형 버전의 TopTherm 칠러는 유연한 콤팩트형 제품임. 이 제품은 냉각수의 경제적인 중앙 냉각을 제공하며 이것을 특히 공기 대 물 열교환기에 공급함. 기본 사양으로 나노 코팅 콘덴서가 있음.

수냉식 칠러

칠러 Blue e+ 1,5 - 7 kW

Blue e+ 칠러는 효율적이고 유연하며 콤팩트함. 이 제품은 냉각수의 경제적인 중앙 냉각을 제공하며 이것을 특히 공기 대 물 열교환기에 공급함. 회전속도 제어식 구성요소와 인버터 기술을 통한 최대 70% 에너지 절감. 전 세계에서 사용하기 위한 국제 인증 및 다전압성. 터치 디스플레이를 통한 직관적인 조작 및 지능형 통신 인터페이스로 손쉽게 조작하고 분석할 수 있음.

수냉식 칠러

칠러 Blue e 8 ~ 48 kW

스탠드형 인클로저에 있는 Blue e 칠러는 냉각수의 경제적인 중앙 냉각을 제공함. 마이크로 채널 기술로 냉각제 감소가 가능함. 터치 디스플레이를 통한 직관적인 조작 및 지능형 통신 인터페이스로 손쉽게 조작하고 분석할 수 있음. 기본 사양에 통합된 안전 기능으로 최대 안전성 달성. 또한, 사전 정의된 옵션 패키지로 납품 시간 단축.

수냉식 칠러

VX25 TopTherm 칠러 8 - 20 kW

VX25 TopTherm 칠러는 콤팩트한 구조로, 다양하게 사용할 수 있습니다. 칠러와 인클로저는 서로 완벽하게 통합되며 설치에 필요한 면적은 작고, 효율은 높으며 직렬로 연결돼 더 빠르게 사용할 수 있습니다.

맞춤형 상담을 위한 추가 정보 및 연락처

우편번호

사용 중인 리탈 칠러